StarTech.com

Kit d'adaptateurs 2-en-1 pour Microsoft Surface Pro

Améliorez votre Microsoft Surface Pro (également nommé Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 ou Surface 3 avec ces accessoires Surface Pro

Nº de produit : MSTS3MDPUGBK

  • Ajoutez une connexion audio / vidéo et réseau à votre Surface ou Surface Pro à l'aide de deux accessoires légers et sans alimentation qui peuvent suivre votre Surface en tout lieu
  • Compatible avec :
    Surface Pro (également nommé Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface 3
    Surface Pro 2
  • Le kit contient :
    1 x adaptateur Surface Pro HDMI et VGA (MDP2HDVGA)
    1 x adaptateur Surface Ethernet (USB31000SPTB)
€ 75,99 EUR hors TVA
€ 91,95 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 74 g [2.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 16.6 cm [6.5 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Poids brut 160 g [5.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB 3.0
1 - Adaptateur Mini DP vers HDMI et VGA
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Kit d'adaptateurs 3-en-1 pour Microsoft Surface Pro
MSTP3MDPUGBK
Kit d'adaptateurs 3-en-1 pour Microsoft Surface Pro

Améliorez votre Microsoft Surface Pro (également nommé Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 ou Surface 3 avec ces accessoires Surface Pro

€ 84,99 hors TVA
€ 102,84 incluant TVA
Kit d'adaptateurs 3-en-1 pour Surface Pro
MSTP2MDPUGBK
Kit d'adaptateurs 3-en-1 pour Surface Pro

Améliorez votre Microsoft Surface Pro (également nommé Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 ou Surface 3 avec ces accessoires Surface Pro

€ 96,99 hors TVA
€ 117,36 incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur Mini DP vers VGA 1920 x 1200 - Noir
MDP2VGA2
Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur Mini DP vers VGA 1920 x 1200 - Noir

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort 1.2 à un moniteur ou vidéoprojecteur VGA

€ 26,99 hors TVA
€ 32,66 incluant TVA
Kit d'adaptateurs pour Lenovo Yoga 3 Pro - Micro HDMI vers VGA, Micro HDMI vers HDMI, USB 3.0 vers GbE
LENYMCHDVUGK
Kit d'adaptateurs pour Lenovo Yoga 3 Pro - Micro HDMI vers VGA, Micro HDMI vers HDMI, USB 3.0 vers GbE

Améliorez votre Yoga 3 avec la prise en charge de sorties vidéo HDMI ou VGA et l'ajout de Gigabit Ethernet

€ 84,99 hors TVA
€ 102,84 incluant TVA
Kit Adaptateur VGA et Ethernet Gigabit pour Lenovo ThinkPad X1 Carbon - Mini DP vers VGA - USB 3.0 vers GbE
LENX1MDPUGBK
Kit Adaptateur VGA et Ethernet Gigabit pour Lenovo ThinkPad X1 Carbon - Mini DP vers VGA - USB 3.0 vers GbE

Connectez votre Ultrabook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

€ 73,99 hors TVA
€ 89,53 incluant TVA
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour Samsung Chromebook 2 et Série 3 - HDMI vers VGA, USB 3.0 vers GbE
SAMC2VGAUGEK
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour Samsung Chromebook 2 et Série 3 - HDMI vers VGA, USB 3.0 vers GbE

Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

€ 77,99 hors TVA
€ 94,37 incluant TVA
Kit Adaptateur VGA et Ethernet pour Samsung XE303 Chromebook - HDMI vers VGA - USB 2.0 vers Ethernet
SAMCHDFEK
Kit Adaptateur VGA et Ethernet pour Samsung XE303 Chromebook - HDMI vers VGA - USB 2.0 vers Ethernet

Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA et ajoutez un port Fast Ethernet grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

€ 56,99 hors TVA
€ 68,96 incluant TVA
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour HP Chromebook 14 - HDMI vers VGA - USB 3.0 vers GbE
HPC14VGAUGEK
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour HP Chromebook 14 - HDMI vers VGA - USB 3.0 vers GbE

Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

€ 77,99 hors TVA
€ 94,37 incluant TVA
Kit d'accessoires pour Macbook Air - Adaptateurs Mini DP vers VGA / HDMI et USB 3.0 vers Gigabit Ethernet
MACAMDPGBK
Kit d'accessoires pour Macbook Air - Adaptateurs Mini DP vers VGA / HDMI et USB 3.0 vers Gigabit Ethernet

Connectez votre Macbook Air® à l'écran (HDMI® ou VGA) et au réseau Gigabit Ethernet filaire d'une salle de conférence avec ce multi-adaptateur pratique

€ 71,99 hors TVA
€ 87,11 incluant TVA
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour MacBook Pro - Mini DisplayPort vers VGA - USB 3.0 vers GbE - Blanc
MACPRMDPUGBK
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour MacBook Pro - Mini DisplayPort vers VGA - USB 3.0 vers GbE - Blanc

Connectez votre MacBook Pro® à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

€ 81,99 hors TVA
€ 99,21 incluant TVA

Accessoires