StarTech.com

Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour HP Chromebook 14 - HDMI vers VGA - USB 3.0 vers GbE

Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

Nº de produit : HPC14VGAUGEK

  • Comprend 1 adaptateur HDMI vers VGA, 1 adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB Pass-Through
  • L'adaptateur HDMI vers VGA prend en charge des résolutions PC jusqu'à 1920x1200 et HDTV jusqu'à 1080p
  • Le NIC USB 3.0 Gigabit prend en charge les trames étendues, le marquage VLAN 802.1Q, l'auto-négociation MDI-X, le déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et le déchargement d'envoi volumineux
  • Adaptateurs compacts, légers pour une portabilité maximale
€ 77,99 EUR hors TVA
€ 94,37 EUR incluant TVA

Présentation

Le kit d'accessoires HPC14VGAUGEK pour le Chromebook 14 HP est un ensemble d'accessoires supplémentaires contenant deux adaptateurs StarTech.com, qui vous permettent de prolonger les capacités réseau et d'affichage de votre Chromebook au nombre de ports limité.

Conçu pour le modèle Pavilion Chromebook 14 HP équipé de ports HDMI et USB 3.0, ce kit contient un adaptateur HDMI® vers VGA permettant de brancher un vidéoprojecteur ou un écran VGA externe par la sortie HDMI. Un adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet est également inclus. Il permet la prise en charge d'un réseau filaire et offre l'avantage supplémentaire d'un port USB Pass-Through afin de garder votre port USB 3.0 disponible pour d'autres périphériques.

Bien qu'extrêmement portable, le Chromebook manque souvent des ports nécessaires pour la connexion à divers écrans/vidéoprojecteurs ou réseaux filaires lors des déplacements entre les salles de réunion, le domicile/les bureaux distants, les foires commerciales, les hôtels et les centres de conférence. Idéal pour les espaces de bureau partagés, cet ensemble d'accessoires Chromebook a été conçu pour offrir les connexions manquantes les plus couramment utilisées par les utilisateurs mobiles pour vous préparer à presque toutes les situations.

Contenu du kit :

- Adaptateur HDMI vers VGA (HD2VGAMICRO)

- Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB (USB31000SPTB)

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Obtenez les accessoires Chromebook les plus recherchés en un seul kit pratique
  • Conservez votre port USB 3.0 et ajoutez la prise en charge d'un réseau Gigabit grâce à la carte réseau USB 3.0 incluse avec port USB Pass-Through
  • Connectez facilement un écran ou vidéoprojecteur VGA externe grâce au convertisseur plug-and-play HDMI inclus

Applications

Ajoutez la prise en charge d'un connecteur pour écran à votre Chromebook 14 HP

Ajoutez une connexion réseau Gigabit filaire sans occuper votre port USB 3.0

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 17 mm [0.7 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur du produit 126 mm [5 in]
Poids du produit 42 g [1.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 120 g [4.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur HDMI vers VGA
1 - Adaptateur USB 3.0 Gigabit Ethernet
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p
HD2VGAMICRO
Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p

Connectez un appareil/ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA grâce à cet adaptateur Slim, idéal pour les ordinateurs Chromebooks / portables / ultrabooks

€ 35,99 hors TVA
€ 43,55 incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
USB31000SPTB
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

€ 45,99 hors TVA
€ 55,65 incluant TVA