Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Carte Adaptateur Réseau PCI Express vers 1 Port Ethernet RJ-45 10/100

Nº de produit : PEX100S

Ajoutez un port Ethernet 10/100Mbps à un ordinateur de bureau via un slot PCI Express

Spécifications techniques
  • Un port Ethernet 10/100 Mb/s RJ45

  • Conformité aux normes IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T et 100Base-TX

  • Détection de répartiteur et auto-correction (Auto MDIX)

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge duplex complet et semi-duplex

  • Auto-négociation de la vitesse du lien et du mode duplex

  • Indicateurs LED lien/activité et 10/100 Mb/s

  • Prise en charge de la fonction Wake-on-LAN

  • Supports d’installation pleine hauteur/faible encombrement inclus

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 22,99 EUR hors TVA
€ 27,82 incluant TVA

Nº: PEX100S

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cette carte Ethernet basée sur PCI Express 10/100 offre une manière simple de connecter un serveur ou une station de travail compatible PCIe à un réseau Ethernet ; elle est également richement dotée en fonctionnalités incluant la prise en charge du fonctionnement en mode duplex complet et semi-duplex ainsi que la gestion d’alimentation Wake On LAN (WOL).

La carte Ethernet PEX100S est livrée avec des supports standard et faible encombrement et est compatible avec la plupart des facteurs de forme des systèmes mATX (Slimline) et ATX et inclut une configuration automatique Auto MDI/MDIX, simplifiant l’installation et la configuration.

Points forts de StarTech.com
  • Solution de réseautage Ethernet économique et simple pour un système informatique de bureau
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l’assistance technique gratuite à vie
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions Only

Applications
  • Carte Ethernet de remplacement pour un ordinateur de bureau, familial ou professionnel.
  • Permet d’ajouter une connectivité de réseau pour fournir un accès Internet haut débit à un ancien ordinateur de bureau.
  • Permet d’ajouter une connexion réseau secondaire ou redondante à une station de travail ou un serveur.
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8101E
Interface RJ45 (10/100 Ethernet)
Nombre de ports 1
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Vitesse max. de transfert de données 100 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions Only
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Statut de liaison
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 21 mm [0.8 in]
Largeur du produit 120 mm [4.7 in]
Longueur du produit 92.5 mm [3.6 in]
Poids du produit 45 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI-Express Ethernet 10/100
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100
ST100S

Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100Mbps à un ordinateur de bureau via un logement PCI

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA

Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100 - Faible Encombrement
ST100SLP

Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100 - Faible Encombrement

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100 Mbps à tout PC de faible encombrement via un emplacement PCI

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH10BL

Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 10 ft. - Blue

Créez des connexions réseau Fast Ethernet grâce à ce câble Cat5e haute qualité avec prise en charge PoE

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH15BL

Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 15 ft. - Blue

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH25BL

Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 25 ft. - Blue

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH50BL

Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 50 ft. - Blue

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

€ 13,99 hors TVA
€ 16,93 incluant TVA

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH6BL

6 ft Cat5e Blue Molded RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 6ft Patch Cord

Créez des connexions réseau Fast Ethernet grâce à ce câble Cat5e haute qualité avec prise en charge PoE

€ 1,99 hors TVA
€ 2,41 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis