StarTech.com

Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM

Obtenez une connectivité haute performance sur câble à fibre optique multimode en mettant à niveau votre serveur ou poste de travail avec un port 10GBase-SR

Nº de produit : PEX10000SRI

  • Mettez à niveau votre serveur ou poste de travail vers 10G Ethernet pour une connectivité rapide et à bande passante élevée sur fibre optique multimode
  • Carte réseau 10G à port unique avec transceiver SFP+ multimode installé (portée jusqu'à 330 m)
  • Chipset Intel 82599 avec technologie de virtualisation Intel pour la connectivité
En voir plus
  • Conforme à la norme IEEE 802.3ae (10GBASE-SR)
  • Prend en charge le démarrage réseau PXE, le marquage VLAN, l'agrégation de lien
  • Prise en charge de trames étendues jusqu’à 15 Ko
  • Bande passante jusqu'à 20 Gb/s (duplex intégral)
€ 556,99 EUR hors TVA
€ 673,96 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Intel - 82599
Interface Fibre (10 Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Jumbo Frame Support 9K max.
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 20 000 Mbit/s (20 Gbit/s) - Duplex intégral
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x8 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(pilotes Windows pour 64 bits uniquement)
Linux 2.6.24 à 4.11.x Versions LTS uniquement
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 13.5 cm [5.3 in]
Poids du produit 116 g [4.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Poids brut 194 g [6.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau fibre optique 10 Gigabit avec SFP+
1 - Module de transceiver SFP+ 10GBase-SR
1 - Support faible encombrement
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(pilotes Windows pour 64 bits uniquement)
Linux 2.6.24 à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM/SM
PEX10000SFPI
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM/SM

Bénéficiez d'une connectivité avancée sur fibre optique multimode ou monomode en ajoutant un port SFP+ ouvert (10GBase-LR/SR) à votre serveur ou votre poste de travail

€ 347,99 hors TVA
€ 421,07 incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 2 ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert et chipset Intel
PEX20000SFPI
Carte réseau PCI Express à 2 ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert et chipset Intel

Ajoutez deux ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s par port) au moyen du transcepteur SFP+ de votre choix couplés à votre poste de travail ou votre serveur

€ 462,99 hors TVA
€ 560,22 incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4
PEX10000SFP
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4

Augmentez la performance de votre réseau au moyen du transceiver SFP+ 10 Gb de votre choix et connectez votre serveur compatible PCI-E à un réseau fibre optique 10 Gigabit

€ 308,99 hors TVA
€ 373,88 incluant TVA