Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comKit prolongateur Ethernet VDSL2 sur câble à une paire - Ethernet extender 10/100 Mb/s - Extendeur Ethernet - 1 km
Prolongez votre réseau 10/100 Mb/s jusqu'à 1 km sur des lignes Ethernet ou téléphoniques RJ11
Nº de produit : 110VDSLEXTEU
- Transparence VLAN IEEE 802.1Q
- Sélection du mode CPE et CO par commutateur DIP
- Prend en charge le contrôle du flux pour le protocole Fast Ethernet (trame Pause ou contre-pression)
- Vous permet de sélectionner une marge de rapport signal-bruit fixe (9 dB) ou un débit de données cible fixe
- Léger et très compact
- Prend en charge la transmission symétrique et asymétrique
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Points forts de StarTech.com
- Fournit une extension Ethernet haut débit sur une ligne téléphonique ou tout autre câblage à deux paires existant, offrant ainsi une connectivité réseau à des endroits jusqu'à 1 km de distance
- Offre une connectivité réseau dans les bâtiments faits de pierres/béton ou les édifices à valeur patrimoniale dans lesquels il est impossible d'installer un câblage Ethernet ou un système sans fil
- Installation plug and play facile sans logiciel ni pilote pour une configuration sans souci
Applications
Fournissez une connectivité à un segment d'utilisateurs ou de réseau qui se situe dans une zone isolée d'un grand complexe, voire dans un autre bâtiment
Etendez la connectivité réseau aux zones éloignées des stades, des auditoriums ou d'autres endroits
Les applications industrielles comprennent le contrôle des machines à commande numérique (CNC), l'interrogation des données des lecteurs de code à barres, la gestion de l'équipement de commande de processus et d'autres applications en milieu difficile
Surveillez et commandez l'équipement médical, les claviers de sécurité/lecteurs de carte, l'équipement de point de vente et les données des capteurs distants, ainsi que diverses autres communications réseau associées au domaine de la santé
Surveillez des capteurs distants à des fins de gestion du trafic (trafic aérien, trafic autoroutier)
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1619288 | |
Tech Data - Belgium | 4462058 | |
UPC Code | 065030834520 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Normes de l’industrie | IEEE 802.3/802.3u/802.3x
Auto-négociation 10/100 Base-T, MDI/MDI-X automatique Protection intégrée contre les surtensions |
|
VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1, and VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1 compliant | ||
Performance | ||
Distance max. | 1 km (0.6 mi) | |
Vitesse max. de transfert de données | 0 m - 100 Mb/s 300 m - 75 Mb/s 1 km - 10 Mb/s |
|
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 2 - RJ-45 Femelle | |
Connecteurs de télécommande | 2 - RJ-45 Femelle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre ensembles sur un seul câble Cat5 ou Cat6 qui peuvent servir de connexions LAN (ou VLAN) séparées, ou être réunis en un trunk pour une vitesse/bande passante accrue sur de longues distances (jusqu'à deux ensembles seulement sur un câble Cat5 standard). | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 3 - LAN : Activité/liaison, 10/100 Mb/s, semi-duplex/duplex complet | |
3 - VDSL : Alimentation marche/arrêt, central téléphonique/équipement privé, inactif/configuré/liaison | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | 2 adaptateurs CA inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 12 | |
Courant de sortie | 1A | |
Tension de sortie | 12 DC | |
Tension d'entrée | 230 AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 10~90 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Température de stockage | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 22 mm [0.9 in] | |
Largeur du produit | 72 mm [2.8 in] | |
Longueur du produit | 95 mm [3.7 in] | |
Poids du produit | 90 g [3.2 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.4 kg [0.9 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Extendeur Ethernet VDSL | |
1 - Récepteur VDSL Ethernet | ||
2 - Câble RJ-45 vers VDSL | ||
2 - Adaptateur d'alimentation | ||
1 - Manuel d'instruction |
Accessoires
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Cat6 Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 15 ft. - Blue
Créez des connexions réseau Gigabit avec prise en charge PoE
Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
110VDSLEXTEU-FR.pdf
Français -
110VDSLEXTEU.pdf
English -
110VDSLEXTEU-ES.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- 110VDSLEXTEU_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis