StarTech.com

Câble SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco SFP-10G-AOC3M - 3 m

Fiber SFP+ Cable | 10 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

Nº de produit : SFP10GAOC3M

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-10G-AOC3M
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
  • Échangeable à chaud
€ 200,99 EUR hors TVA
€ 243,20 EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle SFP10GAOC3M est un câble SFP+ à fibre optique compatible avec Cisco SFP-10G-AOC3M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs 10 Gb de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA.

Ce câble SFP+ optique actif (AOC) prend en charge les applications 10 GbE basées sur des ports SFP+ (Mini-GBIC). Entièrement échangeable à chaud, il facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau. Le câble AOC est plus léger et plus souple que les câbles à fixation directe SFP+. Il peut être installé facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances.

Conçu pour les interconnexions haute vitesse, ce câble optique faible latence et peu énergivore est idéal pour des applications telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks.

Câbles SFP StarTech.com

Tous les câbles SFP et SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Applications

Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 10 Gb

Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbps
Alimentation
Consommation électrique < 1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 64 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 90 g [3.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SFP+
Compatible Brand Cisco
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Type de câble Active Optical Cable

Certifications

Produits associés

Câble SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco SFP-10G-AOC5M - 5 m
SFP10GAOC5M
Câble SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco SFP-10G-AOC5M - 5 m

Fiber SFP+ Cable | 10 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

€ 212,99 hors TVA
€ 257,72 incluant TVA