StarTech.com

Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 1 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : SFP10GPC1M

  • Offre des connexions 10 Gbit/s fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 10GBase-T
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
  • Échangeable à chaud
€ 69,99 EUR hors TVA
€ 84,69 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Informations d'emballage
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 84 g [3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SFP+
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 74 g [2.6 oz]
Type de câble Câble en cuivre passif

Certifications

Produits associés

Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 0,5 m
SFP10GPC05M
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 0,5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 65,99 hors TVA
€ 79,85 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 2 m
SFP10GPC2M
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 2 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 80,99 hors TVA
€ 98,00 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 3 m
SFP10GPC3M
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 3 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 84,99 hors TVA
€ 102,84 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 5 m
SFP10GPC5M
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 123,99 hors TVA
€ 150,03 incluant TVA