StarTech.com

Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU2-5 - DAC de 2,5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : SFPH10GBCU25

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-H10GB-CU2-5M
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,5 W
  • Échangeable à chaud
€ 77,99 EUR hors TVA
€ 94,37 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco®
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.5 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur de câble 2.5 m [8.2 ft]
Longueur du produit 2.5 m [8.2 ft]
Poids du produit 113 g [4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.7 cm [7.8 in]
Poids brut 121 g [4.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SFP+
Type de câble Câble en cuivre passif

Certifications

Produits associés

Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU50CM - DAC de 0,5 m
SFPH10GBC05M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU50CM - DAC de 0,5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU1-5 - DAC de 1,5 m
SFPH10GBCU15
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU1-5 - DAC de 1,5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 73,99 hors TVA
€ 89,53 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU1-5M - DAC de 6 m
SFPH10GBCU6M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU1-5M - DAC de 6 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 158,99 hors TVA
€ 192,38 incluant TVA