StarTech.com

Câble SFP+ à connexion directe compatible Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M - DAC de 3 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : EXSFP10GEDA3

  • Garanti 100 % compatible avec Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,5 W
  • Échangeable à chaud
€ 121,99 EUR hors TVA
€ 147,61 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Juniper®
Type de câble Câble en cuivre passif
Performance
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.5 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Poids brut 138 g [4.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SFP+
Calibre du fil 30 AWG
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Impédance 100 Ohm
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 130 g [4.6 oz]
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Certifications

Produits associés

Câble SFP+ à connexion directe compatible Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M - DAC de 1 m
EXSFP10GE1M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M - DAC de 1 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 65,99 hors TVA
€ 79,85 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M - DAC de 5 m
EXSFP10GEDA5
Câble SFP+ à connexion directe compatible Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M - DAC de 5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 142,99 hors TVA
€ 173,02 incluant TVA