StarTech.com

Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-FE-100FX - Transceiver Mini GBIC 100BASE-FX

100 Mbps | Fibre multimode | LC | 2 km | Garantie à vie

Nº de produit : SFPF1302C

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco GLC-FE-100FX
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
  • Prise en charge d'une distance pouvant atteindre 2 km
€ 69,99 EUR hors TVA
€ 84,69 EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle SFPF1302C est un module de transceiver à fibre optique compatible avec Cisco GLC-FE-100FX, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®. Il fournit une connectivité 100 Mb fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 100BASE-FX, avec une distance maximale de 2 km. 

Spécifications techniques : 

  • Longueur d'onde : 1 310 nm 
  • Vitesse de transfert maximale : 155 Mbit/s 
  • Type : fibre optique multimode 
  • Type de connexion : Connecteur LC 
  • Distance maximale de transfert : 2 km 
  • MTBF : 1 472 572 heures 
  • Consommation électrique : moins de 1 watt 
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui 

Ce module SFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.  

SFP StarTech.com 

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables. 

Applications

Remplacement des SFP/Mini-GBIC endommagés ou défectueux dans de l'équipement conforme MSA ou Cisco

Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco
Normes de l’industrie IEEE 802.3u 100BASE-FX
WDM Non
Performance
DDM Oui
Distance de transfert max. 2 km (1.2 mi)
Longueur d'onde 1310nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique Semi-duplex/duplex complet
MTBF 1 472 572 heures
Réseaux compatibles 100 Mb/s
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 155 Mb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP conforme MSA ou Cisco
Remarque Pour l'équipement de réseau ou les convertisseurs Ethernet à fibre optique 100 Mb/s
Alimentation
Consommation électrique < 1 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 30~70 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 9 mm [0.4 in]
Longueur du produit 65 mm [2.6 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 95 g [3.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - SFP LC multimode 155 Mb/s

Certifications

Produits associés

Transcepteur fibre optique multimode Gigabit 850 nm - Module SFP - LC - 550 m
SFPSXMM
Transcepteur fibre optique multimode Gigabit 850 nm - Module SFP - LC - 550 m

1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | TAA | Garantie à vie

€ 95,99 hors TVA
€ 116,15 incluant TVA
SFP transceiver w/ DDM  (1.25Gbps, 1310nm, Single Mode, LC)
SFPG1320C
Module transceiver SFP Mini-GBIC à fibre optique monomode LC Gigabit, DDM - Compatible Cisco GLC-LH-SMD - 20 km

1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode | LC | 20 km | Garantie à vie

€ 126,99 hors TVA
€ 153,66 incluant TVA

Accessoires