StarTech.com
Futur

Module de transceiver QSFP compatible QSFP-40G-XSR4-AR-ST - 40GBase-SR4

40 Gbps | Multimode | LC | 400 m | Garantie à vie

Nº de produit : QSFP-40G-XSR4-AR-ST

  • Garanti 100 % compatible avec le module Arista Networks QSFP-40G-XSR4-AR-ST
  • Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
  • Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
€ 314,99 EUR hors TVA
€ 381,14 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Arista Networks®
Performance
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 8.500
Largeur du produit 122.000
Longueur du produit 1.9 cm [0.7 in]
Poids du produit 37.500
Informations d'emballage
Package Height 34.000
Package Length 117.000
Package Width 92.000
Poids brut 75.000

Certifications