Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Module de transceiver SFP+ compatible 10G-SFPP-BXU-40K - 10GBase-BX (en amont)
10 Gbps | Monomode | LC | 40 km | Garantie à vie
Nº de produit : 10G-SFPP-BXU-40K-ST
- Assure des connexions 10 GbE fiables sur des réseaux compatibles 10GBase-BX
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Coupler avec le module 10G-SFPP-BXD-40K
- Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,6 W
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
Le 10G-SFPP-BXU-40K-ST-40K-ST-40K-ST est un transceiver SFP+ fibre optique en amont compatible Brocade 10G-SFPP-BXU-40K-ST-40K-ST-40K qui fonctionne avec 10G-SFPP-BXD-40K de StarTech.com. Ils sont conçus, programmés et testés pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs compatibles avec les normes MSA 10GBase-BX. Le module de transceiver SFP+ fonctionne jusqu'à une distance de 40 km et vous assure une connectivité de 10 GbE par câblage optique.
Spécifications techniques :
- Longueur d'onde : 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 40 km
- MTBF : 646 156 559 heures
- Consommation d'énergie : < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui
Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.
SFP de StarTech.com
SFP de StarTech.com
Tous les modules de transceiver SFP et SFP+ de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie. StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
4636512
Tech Data - Belgium
5492369
UPC Code
065030885454
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | Brocade® | |
Performance | ||
Consommation électrique | < 1.6W | |
DDM | Oui | |
Vitesse max. de transfert de données | 10 Gbit/s | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 12.600 | |
Largeur du produit | 58.400 | |
Longueur du produit | 1.4 cm [0.5 in] | |
Poids du produit | 24.000 | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 31.000 | |
Package Length | 115.000 | |
Package Width | 90.000 | |
Poids brut | 50.000 |
Support produit
Fiche techniques
-
10G-SFPP-BXU-40K-ST_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis