StarTech.com

Module de transceiver SFP compatible Juniper SFP-1GE-FE-E-T - 10/100/1000Base-TX

1 Gbps | Cuivre | RJ-45 | 100 m | Garantie à vie

Nº de produit : SFP1GEFEETST

  • Garanti 100 % compatible avec Juniper SFP-1GE-FE-E-T
  • Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Alternative de câblage économique aux installations avec câble en fibre optique
En voir plus
  • Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
  • Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
€ 51,99 EUR hors TVA
€ 62,91 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Juniper®
Normes de l’industrie IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T
Performance
DDM Non
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
MTBF 4 655 371 heures
Type de fibre optique Cuivre
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gbit/s
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12.000
Largeur du produit 14.000
Longueur du produit 6.5 cm [2.6 in]
Poids du produit 72.000
Informations d'emballage
Package Height 15.000
Package Length 230.000
Package Width 207.000
Poids brut 80.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP

Certifications