StarTech.com

Housse anti-poussière pour SFP - Paquet de 10

Protégez vos commutateurs réseau de la poussière et des polluants en couvrant les slots SFP non utilisés

Nº de produit : SFPCAP10

  • Les housses anti-poussière s'insèrent facilement dans les slots SFP non utilisés, afin de protéger vos commutateurs réseau contre la poussière et les polluants
  • Fabriquée en caoutchouc thermoplastique (TPE) Santoprene
  • La languette facilite l'insertion et le retrait
  • Compatible avec les slots SFP/SFP+ des équipements de réseau optique
€ 19,99 EUR hors TVA
€ 24,19 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Spécifications générales Compatible avec les slots ouverts des modules de transceiver SFP et SFP+
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 14.6 mm [0.6 in]
Longueur du produit 10.1 mm [0.4 in]
Poids du produit 1 g [0 oz]
Type de boîtier Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Informations d'emballage
Package Height 14.9 mm [0.6 in]
Package Length 90 mm [3.5 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 10 g [0.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 10 - Housses anti-poussière

Certifications