StarTech.com

Module SFP+ GBIC compatible HP J9150A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | Garantie à vie

Nº de produit : J9150AST

  • Garanti 100 % compatible avec HP J9150A
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1,2 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
€ 334,99 EUR hors TVA
€ 405,34 EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle J9150AST est un module de transceiver à fibre optique compatible avec HP J9150A, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque HP®. Il fournit une connectivité 10 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-SR, avec une distance maximale de 300 m.

Spécifications techniques :

  • Longueur d'onde : 850 nm
  • Vitesse de transfert maximale : 11,1 Gbit/s
  • Type : Fibre optique multimode
  • Type de connexion : Connecteur LC
  • Distance maximale de transfert : 300 m
  • MTBF : 1 967 709 heures
  • Consommation électrique : Moins de 1,2 watt
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : Oui

Ce module SFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

SFP StarTech.com

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Applications

Remplacement de modules SFP+ défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs HP 

Élargissez votre réseau à des segments distants 

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand HP
Normes de l’industrie IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
WDM Non
Performance
DDM Oui
Distance de transfert max. 300 m (984 ft)
Longueur d'onde 850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
MTBF 1 967 709 heures
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 11,1 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP+ conforme MSA ou HP
Remarque À utiliser avec l'équipement de réseau et convertisseurs de média à fibre optique 10 Gigabit
Alimentation
Consommation électrique < 1.2 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 57 mm [2.2 in]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 95 g [3.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Trancepteur SFP+

Certifications

Produits associés

Module SFP+ GBIC compatible HP JD092B - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR
JD092BST
Module SFP+ GBIC compatible HP JD092B - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | Garantie à vie

€ 311,99 hors TVA
€ 377,51 incluant TVA
Module SFP+ GBIC compatible HP J9151A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-LR
J9151AST
Module SFP+ GBIC compatible HP J9151A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-LR

10 Gbps | Fibre monomode | LC | 10 km | Garantie à vie

€ 519,99 hors TVA
€ 629,19 incluant TVA
Module SFP+ GBIC compatible HP 455883-B21 - Transceiver Mini GBIC 10GBASE-SR
455883B21ST
Module SFP+ GBIC compatible HP 455883-B21 - Transceiver Mini GBIC 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | TAA | Garantie à vie

€ 201,99 hors TVA
€ 244,41 incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-LX
J4859CST
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-LX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie

€ 81,99 hors TVA
€ 99,21 incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Transceiver 1000BASE-LX - Paquet de 10
J4859C10PKST
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Transceiver 1000BASE-LX - Paquet de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie

€ 726,99 hors TVA
€ 879,66 incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-SX
J4858CST
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

€ 59,99 hors TVA
€ 72,59 incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Transceiver 1000BASE-SX- Paquet de 10
J4858C10PKST
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Transceiver 1000BASE-SX- Paquet de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

€ 534,99 hors TVA
€ 647,34 incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T
J8177CST
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie

€ 92,99 hors TVA
€ 112,52 incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Transceiver 1000BASE-T - Paquet de 10
J8177C10PKST
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Transceiver 1000BASE-T - Paquet de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie

€ 656,99 hors TVA
€ 794,96 incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP 453154-B21 - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T
453154B21ST
Module SFP GBIC compatible HP 453154-B21 - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | TAA | Garantie à vie

€ 74,99 hors TVA
€ 90,74 incluant TVA

Accessoires