Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T
1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie
Nº de produit : J8177CST
- Garanti 100 % compatible avec HP J8177C
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
- Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1,3 W
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
Le modèle J8177CST est un module de transceiver en cuivre compatible avec HP J8177C, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque HP®. Il fournit une connectivité 1 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-T, avec une distance maximale de 100 m.
Spécifications techniques :
- Vitesse de transfert maximale : 1 000 Mbit/s
- Type : cuivre
- Type de connexion : connecteur RJ45
- Distance maximale de transfert : 100 m
- MTBF : 4 655 371 heures
- Consommation électrique : moins de 1,3 watt
- Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : non
Ce module SFP en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.
SFP StarTech.com
Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.
Applications
- Remplacement de modules SFP défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs HP
- Élargissez votre réseau à des segments distants
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
3294334
Tech Data - Belgium
4631402
UPC Code
065030865234
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | HP® | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
Performance | ||
DDM | Non | |
Distance de transfert max. | 100 m (328 ft) | |
MDIX auto | Oui | |
MTBF | 4 655 371 heures | |
Réseaux compatibles | 1 000 Mb/s (1 Gb/s) | |
Type de fibre optique | Cuivre | |
Vitesse max. de transfert de données | 1 000 Mbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 1 - RJ-45 Femelle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Port SFP conforme MSA ou HP | |
À utiliser avec l'équipement de réseau ou les convertisseurs de média à fibre optique 1 Gigabit | ||
Alimentation | ||
Consommation électrique | < 1.3 W | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5~95 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Argent | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 34 mm [1.3 in] | |
Package Length | 92 mm [3.6 in] | |
Package Width | 11.8 cm [4.6 in] | |
Poids brut | 53 g [1.9 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Transceiver SFP | |
Hauteur du produit | 1.4 cm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 14 mm [0.6 in] | |
Longueur du produit | 68 mm [2.7 in] | |
Poids du produit | 25 g [0.9 oz] | |
Type de boîtier | Aluminium |
Produits associés
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Transceiver 1000BASE-T - Paquet de 10
1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie
Module SFP GBIC compatible HP 453154-B21 - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T
1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | TAA | Garantie à vie
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Transceiver 1000BASE-SX- Paquet de 10
1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-LX
1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Transceiver 1000BASE-LX - Paquet de 10
1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie
Module SFP+ GBIC compatible HP JD092B - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR
10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | Garantie à vie
Module SFP+ GBIC compatible HP J9150A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR
10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | Garantie à vie
Module SFP+ GBIC compatible HP 455883-B21 - Transceiver Mini GBIC 10GBASE-SR
10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | TAA | Garantie à vie
Module SFP+ GBIC compatible HP J9151A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-LR
10 Gbps | Fibre monomode | LC | 10 km | Garantie à vie
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-SX
1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie
Accessoires
Câble réseau Ethernet RJ45 Cat6 de 30,48 m - Bleu
Câble Ethernet RJ45 Cat6 | 1000 Mbps | Sans crochet | 30,4 m | Bleu
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert - Adaptateur NIC PCIe SFP
Connectez directement un PC de bureau ou en rack compatible PCI Express à un réseau en fibre optique à l'aide du SFP Gigabit de votre choix
Switch Gigabit Ethernet géré L2 à 10 ports avec 2 slots SFP ouverts - Commutateur réseau à montage en rack
Augmentez la performance de votre réseau et connectez jusqu'à 10 appareils Gigabit Ethernet différents, y compris 8 RJ45 et 2 connexions en fibre optique au moyen des SFP de votre choix
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports PoE+ avec 2 connexions SFP - Fixation murale et accès en façade
Ajoutez jusqu’à 10 périphériques GbE différents à votre réseau grâce à l'utilisation de 8 connexions RJ45 (PoE+) et 2 connexions fibre optique avec un support d'administration de niveau 2 intelligente
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports avec 2 connexions SFP - Fixation murale et accès en façade
Switch Ethernet à fixation murale | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | 8 ports RJ45 | Géré L2
Convertisseur de média fibre optique Gigabit Ethernet avec slot SFP ouvert
Convertissez et prolongez différents réseaux par connexion par câble à fibre optique Gigabit à l'aide du SFP de votre choix
Support produit
Fiche techniques
-
J8177CST_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis