Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCarte réseau PCI sans fil N 300 Mb/s - Adaptateur PCI WiFi 802.11 b/g/n - 2 antennes
Ajoutez la connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur de bureau via PCI
Nº de produit : PCI300WN2X2
- Configuration d'antenne 2 transmetteurs/2 récepteurs (2x2:2)
- Conforme à la norme IEEE 802.11n avec la prise en charge d'une vitesse de transfert de données sans fil pouvant atteindre 300 Mb/s
- Rétrocompatibilité avec les normes IEEE 802.11b/g, pour des connexions pouvant atteindre 11 et 54 Mb/s respectivement
- Fonctions de sécurité prises en charge : WEP (64-128 bits), WPA, WPA2 et WPS
- Prise en charge de la qualité de service (qoS) pour WMM/WMM-PS
- Prise en charge des modes de réseau ad hoc et d'infrastructure
- Deux antennes détachables de 2 dBi
- Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur.
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
La carte sans fil N PCI PCI300WN2X2 ajoute une connectivité réseau haute vitesse 802.11n à presque tous les PC de bureau ou postes de travail compatibles PCI. Grâce à une conception 2T2R (2 transmetteurs/2 récepteurs) sur une fréquence de 2,4 GHz, cette carte permet d'atteindre des vitesses de transfert de 300 Mb/s sur un réseau 802.11n, tout en améliorant la portée et la réception de signal. La carte WiFi idéale pour les PC de bureau.
Rétrocompatible avec les réseaux 802.11b/g (11/54 Mb/s), cet adaptateur WiFi N offre une solution de réseau sans fil polyvalente, en plus de la prise en charge d'options de sécurité standard et avancées, telles que WEP, WPA, WPA2, et de la qualité de service (QoS) sans fil, ainsi que des configurations faciles et rapides via WPS.
Cette carte sans fil PCI NIC d'installation facile comprend également un adaptateur à faible encombrement qui permet de l'installer à mi-hauteur de la carte PCI sans fil, ce qui est parfait pour les ordinateurs compacts.
Couvert par la garantie de deux ans de StarTech.com, l'adaptateur sans fil N PCI PCI300WN2X2 bénéficie également de l'assistance technique à vie gratuite, ce qui en fait une excellente solution de mise à jour de configuration initiale.
Points forts de StarTech.com
- La conformité à la norme 802.11b/g/n assure une connexion sans fil N rapide et fiable, tout en permettant la connexion aux anciens réseaux sans fil b/g.
- La prise en charge des protocoles de sécurité les plus récents et la qualité de service QoS assure une expérience sans fil efficace et sécurisée
- Inclut des supports pleine hauteur et faible encombrement/demi-hauteur permettant l'installation dans des châssis d'ordinateur de toutes les tailles
Applications
Connectez un PC de poste de travail distant à un réseau sans fil, lorsqu'il est impossible d'acheminer des câbles réseau
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030848763 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Configuration d'antenne | 2x2:2 (TxR:S) | |
ID du chipset | Ralink - RT3062F | |
Interface | Sans-fil | |
Type de bus | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) | |
Type de carte | Support standard (faible encombrement inclus) | |
Performance | ||
Bande passante | 20/40 MHz | |
Caractéristiques de sécurité | Chiffrement des données WEP | |
TKIP/AES | ||
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption | ||
Plage de fréquences | 2.4 GHz ~ 2.484 GHz | |
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Protocoles pris en charge | CSMA/CA | |
Vitesse max. de transfert de données | 802.11n 300 Mb/s | |
Connecteur(s) | ||
Ports externes | 2 - RP-SMA (coaxial , subminiature A à polarité inversée) Femelle | |
Types de connecteur | 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2 Linux 2.6.32 and later or 4.4.x LTS Versions only |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Fente pour carte d'extension PCI | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 10 % ~ 90 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Température de stockage | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 19 mm [0.7 in] | |
Largeur du produit | 53 mm [2.1 in] | |
Longueur du produit | 129 mm [5.1 in] | |
Poids du produit | 50 g [1.8 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 155 g [5.5 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Carte PCI sans fil N | |
1 - Support faible encombrement | ||
2 - Antenne | ||
1 - CD de pilote | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité




Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 and later or 4.4.x LTS Versions only
Produits associés
Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R
Ajoutez une connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB
Accessoires
10 ft RP-SMA to RP-SMA Wireless Antenna Adapter Cable - M/F
Prolongez la distance entre vos antennes sans fil et vos périphériques sans fil
Support produit
Pilotes et téléchargements
Pilotes :
-
[Ralink RTxxxx] Windows Wireless Network Adapter.zip
Version: 5.0.5.0 -
[Ralink RTxxxx] Linux Wireless Network Adapter.zip
Version: 2.1.2.0
Manuel :
-
PCI300WN2X2.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- PCI300WN2X2_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis