StarTech.com

Adaptateur Thunderbolt 3 / USB-C vers Ethernet - 10Gbase-T

Ajoutez une connexion réseau filaire haut débit 10G Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau équipé d'un port Thunderbolt 3

Nº de produit : TB310G

  • Prend en charge la négociation automatique pour des débits de 10 Gbit/s, 5 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 1 Gbit/s et 100 Mbit/s Base-T
  • Fournit un connecteur Ethernet RJ45 10 Gbit/s
  • Connecteur USB Type-C™ réversible avec une interface Thunderbolt 3™
En voir plus
  • Atteint un débit de 10 Gbit/s sur 100 m avec câble CAT6a
  • Conception sans ventilateur avec châssis en aluminium
€ 357,99 EUR hors TVA
€ 433,17 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Intel - Alpine Ridge DSL6340
Tehuti TN4010
Marvell 88X3310PA1
Normes de l’industrie IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
NBase-T (5GBASE-T)
NBase-T (2,5GBASE-T)
IEEE 802.1q (marquage VLAN)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
Type de bus Thunderbolt 3
Performance
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
PXE Non
Réseaux compatibles 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 7
Windows 8/8.1
Windows 10
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Mac OS 10 11
Mac OS 10 12
Mac OS 10 13
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Nécessite un port Thunderbolt 3 disposant d'une alimentation de 15 W
Remarque En raison des limitations techniques de la solution IC, la bande passante maximale est limitée à environ 7,5 Gbit/s
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Blanc uni - Thunderbolt 3 est connecté à l'ordinateur portable hôte
1 - Vert uni - vitesse de liaison RJ45 1 G, 2,5 G ou 5 G
1 - Orange uni - vitesse de liaison RJ45 de 10 G
Conditions environnementales
Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %
Température de fonctionnement 5°C ~ 35°C
Température de stockage -20°C ~ 50°C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.9 cm [1.1 in]
Largeur du produit 75 mm [3 in]
Longueur de câble 30 cm [11.8 in]
Longueur du produit 10.2 cm [4 in]
Poids du produit 322 g [11.4 oz]
Type Câble non-intégré
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 13.6 cm [5.4 in]
Poids brut 482 g [17 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - adaptateur réseau
1 - Câble thunderbolt 3
1 - Pochette de transport
1 - Guide de démarrage rapide
Auto-négociation Oui

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows 7
Windows 8/8.1
Windows 10
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Mac OS 10 11
Mac OS 10 12
Mac OS 10 13

Certifications

Produits associés

Adaptateur réseau Thunderbolt 3 à 2 ports 10 Gigabit Ethernet - Boîtier et carte
BNDTB310GNDP
Adaptateur réseau Thunderbolt 3 à 2 ports 10 Gigabit Ethernet - Boîtier et carte

Ce châssis d'extension PCIe Thunderbolt 3 vous permet de connecter votre appareil équipé de la technologie Thunderbolt 3 à un réseau 10 Gigabit Ethernet via un boîtier PCIe externe

€ 903,99 hors TVA
€ 1.093,83 incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port 10GBase-T / NBASE-T Ethernet
ST10GSPEXNB
Carte réseau PCI Express à 1 port 10GBase-T / NBASE-T Ethernet

Ajoutez un port Ethernet à un serveur ou poste de travail prenant en charge cinq vitesses de réseau : 10G / 5G / 2,5G / 1G / 100 Mb/s

€ 258,99 hors TVA
€ 313,38 incluant TVA

Accessoires