StarTech.com

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 à 2 ports

Intégrez la connectivité Gigabit Ethernet et deux ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou votre tablette en utilisant un seul port USB

Nº de produit : USB31000S2H

  • Réalisez une prise en charge complète de la bande passante Gigabit pour votre ordinateur portable ou pour votre tablette avec une connexion hôte USB 3.0
  • Connectez des périphériques supplémentaires avec deux ports USB 3.0
  • Prise en charge native du pilote (Windows, Mac et Chrome OS)
En voir plus
  • Fournit un accès réseau filaire avec un port Ethernet 10/100/1000 RJ45 entièrement compatible avec les normes IEEE 802.3i/u/ab
  • Le chipset RTL8153 Realtek assure une performance fiable
  • Alimentation par USB pour une plus grande portabilité
  • Prise en charge du Wake On LAN
  • Prise en charge de trames étendues jusqu’à 9 Ko
  • Prise en charge de la détection automatique MDIX
  • Prise en charge du contrôle de flux en mode duplex complet
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • Prise en charge Ethernet éco-énergétique IEEE 802.3az
€ 52,99 EUR hors TVA
€ 64,12 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8153
Interface USB 3.0
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX et IEEE 802.3X duplex complet
Type de bus USB 3.0
USB Pass-Through Oui
Performance
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
MTBF 637,901 heures
Prise en charge duplex complet Oui
Protection contre les surtensions 5 KV
Puissance de consommation maximale  150 mA
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s - USB 3.0/2 Gbit/s - Gigabit Ethernet Duplex intégral
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Mâle
1 - RJ-45 Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 à 10.14 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement Chrome OS®️
Alimentation
Consommation électrique Max 1092mA
Conditions environnementales
Humidité Plage d'humidité de stockage : humidité relative de 5 % ~ 90 % (sans condensation) Plage d'humidité en fonctionnement : humidité relative de 50 % à 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.7 cm [0.7 in]
Largeur du produit 37 mm [1.5 in]
Longueur du produit 25.5 cm [10 in]
Poids du produit 25.9 g [0.9 oz]
Type Câble intégré
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Poids brut 106 g [3.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 à 10.14 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement Chrome OS®️

Certifications

Produits associés

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Blanc
USB31000SW
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Blanc

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur Réseau USB 3.0 vers RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000Mbps - Noir
USB31000NDS
Adaptateur Réseau USB 3.0 vers RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000Mbps - Noir

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

€ 31,99 hors TVA
€ 38,71 incluant TVA
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge
ST7320USBC
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge

Ajoutez 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur via une seule connexion USB 3.0

€ 53,99 hors TVA
€ 65,33 incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub à 3 ports
ST3300U3S
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub à 3 ports

Ajoutez 3 ports USB 3.0 de hub et la connectivité Gigabit Ethernet à un ordinateur par le biais d'un seul port SuperSpeed USB 3.0

€ 69,99 hors TVA
€ 84,69 incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir
USB31000S
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers 2 ports Gigabit Ethernet - Convertisseur USB vers 2x RJ45
USB32000SPT
Adaptateur réseau USB 3.0 vers 2 ports Gigabit Ethernet - Convertisseur USB vers 2x RJ45

Ajoutez deux ports Gigabit Ethernet et un port USB passthrough 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

€ 77,99 hors TVA
€ 94,37 incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet - Argent
USB31000SA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet - Argent

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à votre MacBook, Chromebook ou tablette

€ 38,99 hors TVA
€ 47,18 incluant TVA

Accessoires