StarTech.com

Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Adaptateur réseau USB-C | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | Compatible Thunderbolt™ 3 | RJ45

Nº de produit : US1GC30B

  • Fournit une connexion réseau optimale avec USB-C et Thunderbolt 3
  • Accédez à des fichiers volumineux sur le réseau à des vitesses de plusieurs Gigabits grâce à la technologie USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)
  • Configuration facile grâce à la prise en charge de pilote native sous Chrome OS™, macOS et Windows®
En voir plus
  • Utilisez ce modèle en déplacement ou sur un ordinateur portable grâce à son design compact et léger
  • Idéal pour voyager grâce à l’alimentation directe du port USB de votre ordinateur
€ 38,99 EUR hors TVA
€ 47,18 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8153
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
Type de bus USB 3.1 Gen 1
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.7 à 10.15 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS®
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement
ChromeOS
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur du produit 21 cm [8.3 in]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Type Câble intégré
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Poids brut 88 g [3.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB-C vers GbE

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.7 à 10.15 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS®
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement
ChromeOS

Certifications

Produits associés

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir
USB31000S
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc
US1GC30W
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB Type-C

€ 38,99 hors TVA
€ 47,18 incluant TVA

Accessoires