StarTech.com

Adaptateur réseau USB 2.0 vers fibre optique avec SFP ouvert - USB vers Ethernet 10/100 Mbps

Connectez-vous à un réseau Ethernet 100 Mb/s grâce au port USB-A de votre ordinateur portable à l'aide du SFP 100 Mb/s de votre choix

Nº de produit : US100A20SFP

  • Offre une connexion réseau à fibre optique aux ordinateurs portables ou aux tablettes
  • La connectivité FTTD (fiber-to-the-desk, fibre optique jusqu'au bureau) améliore la sécurité, réduisant le risque de fuites de données
  • Ajoutez une connexion Ethernet 100 Mb/s via une interface USB 2.0 Type-A
En voir plus
  • Très facile à transporter, aucun adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire (alimenté par bus)
  • Slot SFP ouvert, compatible avec des modules SFP 100 Mb/s conformes aux normes MSA
  • Pilotes certifiés pour Windows et Linux
  • Installation plug-and-play
  • Prise en charge de la fonction Wake On LAN
€ 202,99 EUR hors TVA
€ 245,62 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASIX Electronics - AX88772C
Interface Fibre Ethernet
Nombre de ports 1
Type de bus USB 2.0
Performance
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Réseaux compatibles 100 Mb/s
Vitesse max. de transfert de données 100 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Slot SFP Femelle
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2106
Mac OS X® 10.9 à 10.14 Linux® kernel 3.5 à 4.11.x, versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur compatible USB avec un port USB 2.0 disponible
Transceiver SFP 100 Mb/s avec la connexion réseau de votre choix
Remarque Les vitesses et les distances de transfert des données par fibre optique dépendent du SFP utilisé (vendu séparément).
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Liaison/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Température de stockage -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 14 cm [5.5 in]
Longueur de câble 195 mm [7.7 in]
Longueur du produit 16.7 cm [6.6 in]
Poids du produit 106 g [3.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 26.7 cm [10.5 in]
Package Width 50 mm [2 in]
Poids brut 50 g [1.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Gigabit Ethernet NIC - M/F
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2106
Mac OS X® 10.9 à 10.14 Linux® kernel 3.5 à 4.11.x, versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Adaptateur réseau USB-C vers fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert
US1GC30SFP
Adaptateur réseau USB-C vers fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert

Connectez-vous à un réseau GbE grâce au port USB-C de votre ordinateur portable à l'aide du SFP Gigabit de votre choix

€ 368,99 hors TVA
€ 446,48 incluant TVA
Adaptateur réseau USB 2.0 vers fibre optique SC jusqu'à 2 km - USB vers Ethernet 10/100 Mbps
US100A20FXSC
Adaptateur réseau USB 2.0 vers fibre optique SC jusqu'à 2 km - USB vers Ethernet 10/100 Mbps

Connectez-vous à un réseau à fibre optique de 100 Mb/s via le port USB-A de votre ordinateur portable

€ 254,99 hors TVA
€ 308,54 incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers fibre optique SC Gigabit Ethernet jusqu'à 550 m
US1GA30SXSC
Adaptateur réseau USB 3.0 vers fibre optique SC Gigabit Ethernet jusqu'à 550 m

Connectez-vous à un réseau à fibre optique Gigabit Ethernet via le port USB-A de votre ordinateur portable

€ 435,99 hors TVA
€ 527,55 incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert
US1GA30SFP
Adaptateur réseau USB 3.0 vers fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert

Connectez-vous à un réseau Gigabit Ethernet grâce au port USB-A de votre ordinateur portable à l'aide du SFP Gigabit de votre choix

€ 358,99 hors TVA
€ 434,38 incluant TVA

Accessoires