StarTech.com

Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4-en-1 de 3 m avec audio et microphone

Procédez à une connexion vidéo DVI haute résolution, USB et audio grâce à un seul câble

Nº de produit : DVID4N1USB10

  • Combine 4 câbles pour périphérique en un
  • Prend en charge le signal DVI-D Dual Link
  • Rétrocompatible avec les signaux et périphériques DVI-D Single Link
En voir plus
  • Prend en charge les signaux de qualité HDTV et supérieurs (résolution de 2560 x 1600 à 60 Hz, et plus grande à une fréquence de rafraîchissement plus faible)
  • Satisfait et dépasse toutes les spécifications DVI-D et USB 2.0
  • Prend en charge la fréquence d'horloge DVI-D maximale en mode Dual Link jusqu'à 7,92 Gb/s
€ 36,99 EUR hors TVA
€ 44,76 EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Ce câble KVM DVI/USB 4 en 1 de 3 m offre une qualité vidéo DVI Dual Link avec une souris et un clavier USB, une sortie audio et une connexion pour microphone 3,5 mm en un seul câble compact. Le câble KVM 4 en 1 est une solution pratique et abordable qui est adaptée aux commutateurs KVM USB DVI Dual Link, vous permettant de partager un ensemble de périphériques USB entre deux ordinateurs configurés pour une sortie haute définition. Bénéficiant de notre garantie à vie, le câble USB DVI KVM fournit une performance garantie pour un fonctionnement fiable. Compatibilité : Les commutateurs KVM StarTech.com compatibles sont disponibles dans la section Accessoires. Modèles Aten (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764) Modèles Avocent (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SV4UAD, SC420, SC440, SC540) Modèles Belkin (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L) Modèles Cables to go (52047, 52048)

Points forts de StarTech.com

  • Conception 4 en 1 compacte pour des connexions nettes et discrètes
  • Prend en charge la vidéo DVI-D Dual Link pour la résolution numérique la plus haute disponible avec un commutateur KVM

Applications

Connecte un ordinateur à un commutateur USB KVM + DVI Dual Link avec un support audio et pour microphone

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
1 - USB B (4 broches) Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 678 g [23.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.7 kg [1.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble de commutateur KVM USB DVI-D Dual Link 4 en 1 avec audio

Certifications

Produits associés

Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4-en-1 de 3 m avec audio et microphone
DVID4N1USB10
Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4-en-1 de 3 m avec audio et microphone

Procédez à une connexion vidéo DVI haute résolution, USB et audio grâce à un seul câble

€ 36,99 hors TVA
€ 44,76 incluant TVA
Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4 en 1 de 4,6 m avec audio et microphone
DVID4N1USB15
Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4 en 1 de 4,6 m avec audio et microphone

Procédez à une connexion vidéo DVI haute résolution, USB et audio grâce à un seul câble

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Câble KVM USB DVI 4 en 1 avec audio et microphone - 3 m
USBDVI4N1A10
Câble KVM USB DVI 4 en 1 avec audio et microphone - 3 m

Connectez un appareil vidéo DVI haute résolution, USB, audio et un microphone grâce à un seul câble

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Câble KVM de 1.80m USB DVI 4 en 1 avec Prises Audio et Micro
USBDVI4N1A6
Câble KVM de 1.80m USB DVI 4 en 1 avec Prises Audio et Micro

Connectez un appareil vidéo DVI haute résolution, USB, audio et un microphone grâce à un seul câble

€ 26,99 hors TVA
€ 32,66 incluant TVA

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Avant d’acheter

Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants : 

DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.

Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.

Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.