StarTech.com

Câble switch KVM USB VGA de 4,6 m pour consoles StarTech.com

Câble de console KVM | VGA et USB | Conception à connecteur unique | Pour les KVM et les consoles LCD

Nº de produit : RKCONSUV15

  • Profitez d'une salle de serveurs dégagée avec un câble KVM VGA et USB qui se combine en un seul connecteur du côté du commutateur KVM
  • Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo HD pouvant atteindre 1920 x 1200 ou 1080p
  • S'adapte à diverses configurations de rack, avec des câbles disponibles dans différentes longueurs
€ 79,99 EUR hors TVA
€ 96,79 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Mâle
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 3 cm [1.2 in]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 430 g [15.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 25.5 cm [10 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 1 cm [0.4 in]
Poids brut 435 g [15.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 2 en 1 USB VGA - 3 m

Certifications