StarTech.com

Câble pour switch KVM USB VGA de 3 m

Cordon KVM 2-en-1 | USB et VGA | 3 mètres

Nº de produit : SVUSB2N1_10

  • Câble vidéo coaxial offrant une image claire et nette.
  • Sa conception compacte et intégrée permet de réduire les enchevêtrements de câbles.
€ 19,99 EUR hors TVA
€ 24,19 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 440 g [15.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 40 cm [15.7 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Poids brut 449 g [15.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 3 m Câble KVM 2-en-1 USB+VGA

Certifications

Produits associés

Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m
SVUSB2N1_6
Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m

Branchez des ordinateurs VGA et USB à un commutateur KVM à l'aide d'un seul câble

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
15 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable
SVUSB2N1_15
15 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable

Branchez des ordinateurs VGA et USB à un commutateur KVM à l'aide d'un seul câble

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA

Accessoires