StarTech.com

Câble KVM (clavier / vidéo / souris) universel - 2 en 1 - VGA et USB

Connectez des ordinateurs équipés de VGA et d'USB à un commutateur KVM à l'aide d'un seul câble.

Nº de produit : SVUSB2N1_15

  • Combine la vidéo VGA et le signal de données USB en un seul câble
  • Réduit l'encombrement et les enchevêtrements de câbles
  • Câble vidéo coaxial de haute qualité pour un affichage d'une grande netteté
€ 32,99 EUR hors TVA
€ 39,92 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 612 g [21.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 61 mm [2.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 629 g [22.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 4,5 m Câble KVM 2-en-1 USB+VGA

Certifications

Accessoires