StarTech.com

Commutateur KVM DisplayPort 4K 60 Hz à 2 ports USB avec câbles intégrés

Switch KVM | Câbles de 1,2 m incorporés | Audio 3,5 mm supporté |DisplayPort 1.2

Nº de produit : SV211DPUA4K

  • Accédez à deux ordinateurs DP et manipulez-les à partir d'une station de travail à des résolutions 4K 60 Hz
  • Intégration rapide et facile à votre installation grâce aux câbles KVM de 1,2 m intégrés (commutateur à distance inclus) et à leur design compact
  • Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation
En voir plus
  • Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes Windows, Windows Server et macOS
  • Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
  • Commutation audio/micro indépendante pour un son analogique ininterrompu (3,5 mm) et prise en charge audio DisplayPort
€ 167,99 EUR hors TVA
€ 203,27 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC DisplayPort
Performance
Balayage automatique 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
MTBF 1 012 884 heures
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz
Spécifications audio Entrée et sortie audio à deux canaux
Video Revision DisplayPort 1.2
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Prise Output
2 - DisplayPort (20 broches) Prise Output
4 - Prise miniature femelle 3,5 mm (3 positions) Prise Output
Interface(s) console 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Prise Input
1 - DisplayPort (20 broches) Prise Input
2 - Prise miniature femelle 3,5 mm (3 positions) Prise Input
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 à 10.9
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pour accéder au logiciel et aux raccourcis clavier des KVM, un système d'exploitation compatible doit être installé sur l'hôte connecté. Cependant, les fonctions de commutation par bouton-poussoir et KVM sont indépendantes du système d'exploitation.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Orange
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par bus
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 % à 90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0 ~ 40C
Température de stockage -20 ~ 60C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.9 cm [0.4 in]
Largeur du produit 82.2 mm [3.2 in]
Longueur de câble 1.2 m [4 ft]
Longueur du produit 97 mm [3.8 in]
Poids du produit 350 g [12.4 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 210 mm [8.3 in]
Package Width 6 cm [2.4 in]
Poids brut 100 g [3.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 à 10.9

Certifications

Produits associés

Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600
SV231DPDDUA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600

Contrôlez 2 ordinateurs double DisplayPort haute résolution avec une seule console

€ 369,99 hors TVA
€ 447,69 incluant TVA
Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz
SV231DPDDUA2
Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz

Accédez à deux ordinateurs à double écran et deux périphériques USB partagés depuis un seul poste de travail

€ 501,99 hors TVA
€ 607,41 incluant TVA
Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600
SV231DPUA
Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Permet de commander deux ordinateurs à partir d'une seule console, avec audio, souris, clavier USB et vidéo DisplayPort® haute résolution

€ 292,99 hors TVA
€ 354,52 incluant TVA
Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio
SV431DPUA
Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio

Partagez un clavier, une souris et un écran DisplayPort entre quatre systèmes multimédias HD

€ 358,99 hors TVA
€ 434,38 incluant TVA
Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz
SV431DPU3A2
Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz

Contrôlez quatre ordinateurs DP au moyen d’une console unique avec un hub USB 3.0 intégré permettant le partage d’appareils périphériques supplémentaires

€ 566,99 hors TVA
€ 686,06 incluant TVA
Commutateur KVM DisplayPort 4K 60 Hz à 2 ports USB avec câbles intégrés
SV211DPUA4K
Commutateur KVM DisplayPort 4K 60 Hz à 2 ports USB avec câbles intégrés

Switch KVM | Câbles de 1,2 m incorporés | Audio 3,5 mm supporté |DisplayPort 1.2

€ 167,99 hors TVA
€ 203,27 incluant TVA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté
SV211DPUA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Contrôlez 2 ordinateurs DisplayPort® compatibles USB à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio

€ 125,99 hors TVA
€ 152,45 incluant TVA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté
SV211HDUA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Contrôlez 2 ordinateurs HDMI® compatibles USB à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio

€ 118,99 hors TVA
€ 143,98 incluant TVA
Switch KVM USB VGA à 2 ports - Commutateur KVM alimenté par USB avec câbles et commutateur à distance
SV211USB
Switch KVM USB VGA à 2 ports - Commutateur KVM alimenté par USB avec câbles et commutateur à distance

Contrôlez 2 ordinateurs VGA compatibles USB à l’aide d’un seul jeu de périphériques comprenant un écran, un clavier et une souris

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA
Kit commutateur KVM USB VGA à 2 ports avec audio et câbles - Switch KVM - Noir
SV211KUSB
Kit commutateur KVM USB VGA à 2 ports avec audio et câbles - Switch KVM - Noir

Permet la commande de deux ordinateurs dotés de ports USB à partir d’un seul ensemble clavier, souris et moniteur ; inclut des câbles tout-en-un

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Kit commutateur noir KVM USB 4 ports avec audio et câbles
SV411KUSB
Kit commutateur noir KVM USB 4 ports avec audio et câbles

Permet de contrôler 4 ordinateurs dotés de port USB à l'aide de ce kit KVM complet (incluant les câbles)

€ 96,99 hors TVA
€ 117,36 incluant TVA
4 Port Black PS/2 KVM Switch Kit with Cables
SV411K
Commutateur KVM 4 Ports VGA PS/2 avec Câbles - Switch KVM - 1920 x 1440

Permet de contrôler 4 ordinateurs dotés de ports PS/2 et VGA à l'aide de ce kit KVM complet incluant les câbles.

€ 84,99 hors TVA
€ 102,84 incluant TVA
Câble Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB et Audio - Switch KVM - 2048x1536
SV215MICUSBA
Câble Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB et Audio - Switch KVM - 2048x1536

Contrôlez 2 ordinateurs USB et VGA à partir d'une seule console dotée de ce câble KVM tout-en-un

€ 66,99 hors TVA
€ 81,06 incluant TVA

Accessoires