StarTech.com

KVM switch écran clavier souris USB à 2 ports DisplayPort 4K 60 Hz

Commutateur KVM | Conforme au TAA | Hub USB 3.0 | DisplayPort 1.2 | Audio analogique et numérique

Nº de produit : SV231DPU34K

  • Conforme aux exigences TAA dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA
  • Augmente la productivité grâce aux ports permettant de connecter jusqu’à 2 ordinateurs multimédia HD
  • Offre une qualité d’image élevée grâce aux résolutions 4K à 60 Hz
En voir plus
  • Élimine la nécessité d'acheter des équipements supplémentaires grâce au hub USB 3.0 à 2 ports
  • Assure une compatibilité audio complète grâce à la prise en charge audio numérique et 3,5 mm distincte
€ 496,99 EUR hors TVA
€ 601,36 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Nombre de ports KVM 2
Normes de l’industrie USB 3.0
DisplayPort 1.2
HDCP 2.2
Plateformes prises en charge USB 3.0
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC DisplayPort
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
MTBF 60000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Non
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 à 60 Hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Spécifications audio Stéréo 2 voies
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
2 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Interface(s) console 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Vert
2 - Rouge
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18 W
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.6A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0 % - 80 %
Température de fonctionnement 0℃ ~ 40℃
Température de stockage -10℃ ~ 60℃
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4 cm [1.6 in]
Largeur du produit 16 cm [6.3 in]
Longueur du produit 10 cm [3.9 in]
Poids du produit 0.6 kg [1.3 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 23.8 cm [9.4 in]
Package Width 18.9 cm [7.4 in]
Poids brut 1 kg [2.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
4 - Patins en caoutchouc
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz
SV231DPDDUA2
Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz

Accédez à deux ordinateurs à double écran et deux périphériques USB partagés depuis un seul poste de travail

€ 501,99 hors TVA
€ 607,41 incluant TVA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600
SV231DPDDUA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600

Contrôlez 2 ordinateurs double DisplayPort haute résolution avec une seule console

€ 369,99 hors TVA
€ 447,69 incluant TVA
Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio
SV431DPUA
Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio

Partagez un clavier, une souris et un écran DisplayPort entre quatre systèmes multimédias HD

€ 358,99 hors TVA
€ 434,38 incluant TVA
Switch KVM DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec hub USB 2.0 intégré
SV431DPUA2
Switch KVM DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec hub USB 2.0 intégré

KVM DisplayPort 1.2 | Conform aux exigences TAA | Hub USB 2.0 | Audio numérique HD 7.1

€ 578,99 hors TVA
€ 700,58 incluant TVA
Switch KVM double affichage DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec hub USB 2.0 intégré
SV431DPDDUA2
Switch KVM double affichage DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec hub USB 2.0 intégré

Ce commutateur KVM DP 4 ports double écran combine deux écrans 4K 60 Hz avec le contrôle par commutateur KVM de quatre ordinateurs Mac et PC connectés

€ 1.033,99 hors TVA
€ 1.251,13 incluant TVA
Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz
SV431DPU3A2
Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz

Contrôlez quatre ordinateurs DP au moyen d’une console unique avec un hub USB 3.0 intégré permettant le partage d’appareils périphériques supplémentaires

€ 566,99 hors TVA
€ 686,06 incluant TVA
Switch KVM USB DisplayPort à 2 ports - Commutateur écran clavier souris avec hub USB 2.0 - 4K 30 Hz
SV231DPU2
Switch KVM USB DisplayPort à 2 ports - Commutateur écran clavier souris avec hub USB 2.0 - 4K 30 Hz

Contrôlez 2 ordinateurs DisplayPort compatibles USB à l’aide d’un seul jeu de périphériques comprenant un écran, un clavier et une souris

€ 125,99 hors TVA
€ 152,45 incluant TVA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté
SV211DPUA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Contrôlez 2 ordinateurs DisplayPort® compatibles USB à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio

€ 125,99 hors TVA
€ 152,45 incluant TVA
Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600
SV231DPUA
Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Permet de commander deux ordinateurs à partir d'une seule console, avec audio, souris, clavier USB et vidéo DisplayPort® haute résolution

€ 292,99 hors TVA
€ 354,52 incluant TVA
Switch KVM USB DisplayPort à 2 ports avec hub USB 2.0 à 3 ports - 4K @ 60 Hz
SV231MDPU2
Switch KVM USB DisplayPort à 2 ports avec hub USB 2.0 à 3 ports - 4K @ 60 Hz

Grâce à ce commutateur DP 1.2 KVM, contrôlez 2 ordinateurs Mini DisplayPort avec un écran, d’un clavier et d’une souris

€ 136,99 hors TVA
€ 165,76 incluant TVA
Switch KVM double affichage HDMI 4K 30 Hz à 4 ports avec hub USB intégré
SV431DHD4KU
Switch KVM double affichage HDMI 4K 30 Hz à 4 ports avec hub USB intégré

Ce KVM HDMI 4K avec prise en charge du double affichage vous permet de contrôler quatre ordinateurs HDMI avec un clavier et une souris uniques, ainsi que deux écrans jusqu'à 4K à 30 Hz

€ 895,99 hors TVA
€ 1.084,15 incluant TVA

Accessoires