StarTech.com

Console LCD de 17" montage en rack 1U à double rail avec écran large HD 1080p

Surveillez ou contrôlez de l'équipement de serveur à partir d'une console centrale à commutateur KVM intégré et dotée d'une conception pratique à deux rails

Nº de produit : RACKCOND1701

  • Cette console à deux rails permet à l'écran LCD, au clavier et à la souris de glisser de façon indépendante
  • Prend en charge des résolutions HD jusqu'à 1920 x 1080
  • Conception montable en rack solide 1U
En voir plus
  • Rétroéclairage à LED réduisant la consommation d'énergie
  • Les caractéristiques de sécurité incluent le verrouillage des ports et le balayage automatique
  • Contrôle de l'affichage à l'écran (OSD) et indicateurs à LED pour une surveillance facile
  • Les connecteurs USB-A intégrés prennent en charge les claviers/souris sans fil ou les kits de clavier/souris
  • Clavier américain standard intégré à 106 touches avec pavé tactile
€ 1.738,99 EUR hors TVA
€ 2.104,18 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Hauteur U 1U
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB et PS/2
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Taille de l'écran 17in
Touche de verrouillage Non
Type de panneau Matrice active TFT LCD
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Angle de vue 140° (H), 120° (V)
Contrôle IP KVM Non
Format d'image 16:9
Luminosité 300 cd/m²
MTBF 50000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Oui
Prise en charge du pas de masque 0.199 x 0.199 mm
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et OSD (affichage à l'écran)
Rapport de contraste 500:1
Résolutions analogiques max. 1920x1080 @ 60/70/75Hz
Temps de réponse 8ms
Connecteur(s)
Interface(s) console 1 - USB B (4 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 16
Courant de sortie 4A
Courant d'entrée 1.8A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 68 cm [26.8 in]
Longueur du produit 48.1 cm [18.9 in]
Poids du produit 15.6 kg [34.5 lb]
Profondeur de montage maximal 1150 mm [45.3 in]
Profondeur de montage minimale 600 mm [23.6 in]
Type de boîtier Acier robuste
Informations d'emballage
Package Height 20.3 cm [8 in]
Package Length 81.2 cm [32 in]
Package Width 54.3 cm [21.4 in]
Poids brut 22.9 kg [50.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Console LCD à tiroir en rack 1U
1 - Rails de montage - Ensemble
1 - Ensemble de vis
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'utilisation
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires