StarTech.com

Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 17,3 pouces - HD 1080p

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console KVM HD centralisée

Nº de produit : RKCONS17HD

  • Économisez de l'argent et réduisez les complications grâce à une console LCD à montage en rack rentable
  • Une qualité d'image remarquable et un espace d'affichage maximal grâce à la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 1080p
  • Réduisez l'encombrement de votre salle de serveurs grâce au design de montage en rack 1U
En voir plus
  • Intégration intuitive du système avec une prise en charge directe d'un seul serveur ou commutateur KVM
  • Pavé tactile et clavier intégrés
€ 1.484,99 EUR hors TVA
€ 1.796,84 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Hauteur U 1U
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Taille de l'écran 17.3"
Type de panneau Matrice active TFT LCD
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Angle de vue 170° (H), 170° (V)
Contrôle IP KVM Non
Format d'image 16:9
Intensité de couleur 6-bit, 262144 colors
Luminosité 300 cd/m²
MTBF 50 000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge du pas de masque 0.1989 x 0.1989 mm
Rapport de contraste 800:1
Résolutions analogiques max. 1920x1080
Résolutions prises en charge Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - Alimentation C14 IEC 60320 Femelle Input
Connecteurs hôte 1 - HD15 (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - LED d'alimentation/d'état
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus International Power Cords
Consommation électrique 13W
Courant d'entrée 1.5A
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % à 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.3 cm [1.7 in]
Largeur du produit 48.3 cm [19 in]
Longueur de câble 1.8 m
Longueur du produit 56.5 cm [22.2 in]
Poids du produit 13.7 kg [30.3 lb]
Profondeur de montage maximal 85 cm [33.5 in]
Profondeur de montage minimale 510 mm [20.1 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 18.5 cm [7.3 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Poids brut 16 kg [35.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Console KVM
1 - Câble KVM
8 - Écrous cage M5
8 - Vis M5
5 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide
2 - Rails de montage

Certifications

Produits associés

Console KVM 1U VGA à 8 ports à montage en rack pour racks de serveur - 17 pouces
RKCONS1708K
Console KVM 1U VGA à 8 ports à montage en rack pour racks de serveur - 17 pouces

Contrôlez jusqu'à huit serveurs ou commutateurs KVM depuis une console KVM à 8 ports centralisée

€ 1.774,99 hors TVA
€ 2.147,74 incluant TVA
Console KVM 1U à 16 ports pour racks de serveur - 17 pouces
RKCONS1716K
Console KVM 1U à 16 ports pour racks de serveur - 17 pouces

Contrôlez jusqu'à 16 serveurs VGA ou commutateurs KVM à partir d'une console KVM à montage en rack centralisée

€ 1.976,99 hors TVA
€ 2.392,16 incluant TVA
Console KVM rackable avec entrées DVI et VGA - Kit complet
RKCOND17HD
Console KVM rackable avec entrées DVI et VGA - Kit complet

Écran de 17po | 1080p | 1U | Interfaces DVI et VGA | Câbles Inclus

€ 1.867,99 hors TVA
€ 2.260,27 incluant TVA
Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 19 pouces
RKCONS1901
Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 19 pouces

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console centralisée à montage en rack

€ 1.272,99 hors TVA
€ 1.540,32 incluant TVA
Console KVM à 8 ports à montage en rack pour rack de serveur - 19 pouces - 1U
RKCONS1908K
Console KVM à 8 ports à montage en rack pour rack de serveur - 19 pouces - 1U

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'un tiroir KVM LCD centralisé

€ 1.889,99 hors TVA
€ 2.286,89 incluant TVA
Console KVM à 16 ports pour rack de serveur - 19 pouces - 1U
RKCONS1916K
Console KVM à 16 ports pour rack de serveur - 19 pouces - 1U

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console KVM à montage en rack centralisée

€ 2.092,99 hors TVA
€ 2.532,52 incluant TVA

Accessoires