Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Console LCD à montage en rack 1U avec lecteur d'empreintes digitales - Écran de 17" et clavier américain - 1080p

Nº de produit : RKCOND17HDEU

Contrôlez votre serveur à partir d'une console KVM Full HD en un format pratique à deux rails

Spécifications techniques
  • Le système de rail double vous permet de faire coulisser l'écran hors du rack de serveur, indépendamment du clavier et du pavé tactile

  • Optimisez la zone d'affichage de votre écran avec la prise en charge de résolutions haute définition jusqu'à 1080p

  • Une intégration sans souci avec le module KVM 1 port

Plus de Caractéristiques . . .
  • Conception montable en rack 1U

  • Écran à LED rétroéclairé, moins gourmand en énergie

  • Les caractéristiques de sécurité incluent le verrouillage des ports et le balayage automatique

  • Contrôle de l'affichage à l'écran (OSD) et indicateurs à LED pour une surveillance facile

  • Les connecteurs USB-A intégrés prennent en charge les claviers/souris sans fil ou les kits de clavier/souris

  • Clavier américain standard intégré à 106 touches avec pavé tactile

  • Modèle en acier robuste, pour une durabilité maximale

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

DISCBE CPBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 1.874,99 EUR hors TVA
€ 2.268,74 incluant TVA

Nº: RKCOND17HDEU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cette console LCD 1U permet de gagner de l'espace lorsqu'il s'agit de gérer et de surveiller vos serveurs DVI ou VGA et vos commutateurs KVM depuis un emplacement central. Montable en rack, elle est équipée d'un hub USB de façade facilitant le branchement de deux périphériques ainsi que d'un lecteur d'empreintes digitales assurant la sécurité biométrique.

La surveillance, sans enchevêtrement de câbles

La console LCD propose un système de rail double permettant de faire coulisser l'écran hors du rack de serveur, indépendamment du clavier et du pavé tactile. Sortez l'écran pour surveiller vos serveurs et vos commutateurs, tout en laissant la partie clavier de la console bien dissimulée dans le rack.

Optimisez votre zone d'affichage

Contrairement à certaines consoles de rack, ce modèle polyvalent prend en charge les résolutions VGA jusqu'à 1920 x 1080, pour une image haute définition limpide. Cette console haute résolution agrandit votre zone d'affichage. Vous pouvez alors y ouvrir plusieurs applications et augmenter ainsi votre productivité.

Une intégration sans souci

La console de rack est équipée d'un module KVM à un port, qui se branche directement à un serveur ou permet une configuration en cascade avec plusieurs commutateurs KVM (en série). Le module KVM vous donne toute la souplesse qu'il vous faut pour intégrer facilement la console dans votre infrastructure de serveur.

Le modèle RKCOND17HDEU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Installez la console dans un rack qu'il est possible de fermer grâce à sa porte en acrylique ou en verre, afin de laisser l'écran visible pour une surveillance facile et sûre
  • Commandez un système unique ou d'une dizaine d'ordinateurs connectés à un commutateur KVM
  • Améliorez l'utilisation de l'espace interne de votre armoire de serveur
  • Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire
  • Branchez une clé USB dans le hub USB de façade pour installer des logiciels sur vos serveurs
  • Utilisez votre empreinte digitale pour verrouiller l'accès aux systèmes connectés depuis la console, grâce à la sécurité biométrique intégrée
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Hauteur U 1U
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB et PS/2
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Taille de l'écran 17in
Touche de verrouillage Non
Type de panneau Matrice active TFT LCD
Type de vidéo du PC DVI+VGA
Performance
Angle de vue 140° (H), 120° (V)
Contrôle IP KVM Non
Format d'image Large (16:9)
Luminosité 300 cd/m²
MTBF 50 000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Oui
Prise en charge du pas de masque 0.199 x 0.199 mm
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et OSD (affichage à l'écran)
Rapport de contraste 500:1
Résolutions analogiques max. 1920x1080 @ 60/70/75Hz
Temps de réponse 8ms
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Interface(s) console 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 16
Courant de sortie 4A
Courant d'entrée 1.8A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 43.8 mm [1.7 in]
Largeur du produit 680 mm [26.8 in]
Longueur du produit 480.8 mm [18.9 in]
Poids du produit 15.6 kg [34.5 lb]
Profondeur de montage maximal 1150 mm [45.3 in]
Profondeur de montage minimale 600 mm [23.6 in]
Type de boîtier Acier robuste
Informations d'emballage
Poids brut 18.2 kg [40.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Console en rack à deux rails
1 - Ensemble, rails de montage
1 - Câble DVI-D
1 - Câble KVM PS/2 VGA
2 - Câbles USB A vers A
2 - Bloqueurs avec vis
2 - Clés
6 - Vis plates 6 mm
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Cordon d'alimentation
1 - Manuel d'instruction/CD de logiciel
Console LCD de 17
RACKCOND1701

Console LCD de 17" montage en rack 1U à double rail avec écran large HD 1080p

Surveillez ou contrôlez de l'équipement de serveur à partir d'une console centrale à commutateur KVM intégré et dotée d'une conception pratique à deux rails

€ 2.326,99 hors TVA
€ 2.815,66 incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

€ 80,99 hors TVA
€ 98,00 incluant TVA

Câbles USB 2.0 (USB A - Mini USB B) (2)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA

Consoles KVM - Montage en rack (1)

Module de commutateur KVM USB PS/2 à 8 ports pour console 1UCABCONS17/19
CAB831HD

Module de commutateur KVM USB PS/2 à 8 ports pour console 1UCABCONS17/19

Améliorez ou remplacez le module KVM de votre console LCD de StarTech.com en lui permettant de contrôler huit ordinateurs USB ou PS/2, ou utilisez-la avec une souris et un clavier PS/2 séparés avec un affichage VGA

€ 398,99 hors TVA
€ 482,78 incluant TVA

Commutateurs KVM (2)

Switch KVM USB VGA à 16 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U
SV1631DUSBU

Switch KVM USB VGA à 16 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U

Commandez jusqu'à 16 ordinateurs par USB à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

€ 881,99 hors TVA
€ 1.067,21 incluant TVA

Switch KVM USB VGA à 8 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U
SV831DUSBU

Switch KVM USB VGA à 8 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U

Commandez jusqu'à 8 ordinateurs par USB et VGA à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

€ 466,99 hors TVA
€ 565,06 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis