StarTech.com

12U 19in Hinged Wall Mount Server Rack Cabinet w/ Vented Glass Door

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack à fixation murale 12U

Nº de produit : RK1219WALH

  • Unique hinged design swings open for easy access to a your equipment
  • Removable side panels with lock.
  • Cable pass-through at rear of cabinet
En voir plus
  • Fan mounts for optional additional cooling
  • Sturdy steel design
  • Tempered, vented, lockable glass front door
€ 502,99 EUR hors TVA
€ 608,62 EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

This 12U Rack offers a durable solution for mounting valuable server equipment, routers, switches and other networking equipment while saving space and hassle. The sturdy 12U rack features a high quality steel design and a vented, tempered glass door to help keep your rack mount equipment safe and cool.

A suitable addition to any server room, wiring closet, manufacturing area, warehouse or locale where networking equipment requires an added level of protection, the 12U rack accommodates 19" wall mount devices (19" depth) and features a rear-hinged design that makes it easier to access cabling and device ports.

Applications

Mounting standard 19 in. networking equipment in exposed or insecure locations

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Adjustable Mounting Rails Oui
Back Door Key Lock Oui
Fixation sur le mur Oui
Front Door Reversible and/or Removable Amovible
Reversible
Gestion de câbles Non
Hauteur U 12U
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-C
Number and Type of Included Cage Nuts 11 - M6
Roulettes Non
Side Panel(s) Key Lock Oui
Side Panels Reversible and/or Removable Amovible
Reversible
Tools Included Oui
Touche de verrouillage Oui
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau arrière Acier
Type de panneau latéral Acier massif
Type de porte avant Glass
Type de rack 4 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) En option
Performance
Weight Capacity (Stationary) 60 kg [132.6 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Epaisseur du boîtier 1 mm [0 in]
Hauteur du produit 636 mm [25 in]
Hauteur externe 636 mm [25 in]
Largeur du produit 559 mm [22 in]
Largeur externe 559 mm [22 in]
Largeur interne 595 mm [23.4 in]
Longueur du produit 564 mm [22.2 in]
Profondeur de montage maximal 393 mm [15.5 in]
Profondeur de montage minimale 12 mm [0.5 in]
Profondeur externe 564 mm [22.2 in]
Profondeur interne 538 mm [21.2 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 30.9 kg [68.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 12U Server Cabinet
2 - Sets of Keys

Certifications

Produits associés

12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack à fixation murale 12U

€ 429,99 hors TVA
€ 520,29 incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements