StarTech.com

Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 40,6 cm de profondeur

Montez en toute sécurité vos serveurs et vos équipements de réseau et de télécommunications au mur grâce à ce boîtier sécurisé et aéré

Nº de produit : RK12WALHM

  • Gagnez de l'espace en montant vos serveurs ou votre équipement réseau au mur
  • Livré entièrement assemblé et fourni avec une étagère 1U et un attache-câble à boucles auto-agrippantes de 3 mètres
  • Accès facilité avec une armoire à charnières
En voir plus
  • Installez facilement votre équipement avec des rails de montage ajustables
  • Placez votre équipement essentiel dans un boîtier verrouillé
  • Optimisez la compatibilité en échangeant les rails de montage entre les orifices à écrous cage carrés ou les orifices 12-24 perforés
€ 472,99 EUR hors TVA
€ 572,32 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Caractéristiques de la porte avant Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Caractéristiques du panneau latéral Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
Caractéristiques particulières Rails de montage réglables
Gestion des câbles intégrée
Patte(s) de mise à la terre
Livré complètement assemblé
Marquage U
Fixation murale avec charnières d'accès arrière
Fixation sur le mur Oui
Hauteur U 12U
Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)
Orifice fileté
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Options de refroidissement Four Optional Fans: 120 mm
Profil de rail de montage L-Shape
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau arrière Acier
Type de panneau latéral Maille d'acier
Type de porte avant Maille d'acier
Type de rack 4 montants
Performance
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Notes spéciales / Configuration
Remarque Contient CABSHELFV1U et 2 paires de clés
Caractéristiques physiques
Caractéristiques de la porte arrière Verrouillage sécurisé à clé
Couleur Noir
Product Measurements
Hauteur du produit 64 cm [25.2 in]
Largeur du produit 61 cm [24 in]
Largeur interne 59.5 cm [23.4 in]
Longueur du produit 55 cm [21.7 in]
Poids du produit 28.9 kg [63.9 lb]
Profondeur de montage maximal 40 cm [15.7 in]
Profondeur de montage minimale 6 cm [2.4 in]
Profondeur interne 54.5 cm [21.5 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Package Height 72 cm [28.3 in]
Package Length 62.5 cm [24.6 in]
Package Width 67.5 cm [26.6 in]
Poids brut 32.7 kg [72.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier mural
1 - Étagère 1U
1 - Rouleau d'attaches auto-agrippantes
50 - Écrous cage 12-24
50 - Vis 12-24
2 - Clés de porte
2 - Clés pour panneaux latéraux
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
RK812WALLO
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U

€ 146,99 hors TVA
€ 177,86 incluant TVA
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack à fixation murale 12U

€ 429,99 hors TVA
€ 520,29 incluant TVA
Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale
4POSTRACK12
Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 12U

€ 296,99 hors TVA
€ 359,36 incluant TVA
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 35 cm de Profondeur
WALLMOUNT6
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 35 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

€ 66,99 hors TVA
€ 81,06 incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH4
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Support mural vertical en acier pour rack 4U 19
RK419WALLV
Support mural vertical en acier pour rack 4U 19"

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 4U

€ 100,99 hors TVA
€ 122,20 incluant TVA
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 3U - Acier - 48 cm

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 3U

€ 79,99 hors TVA
€ 96,79 incluant TVA
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm
WALLMOUNTH2
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm
RK219WALLV
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm

Montez un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications verticalement grâce à support à montage mural 2U

€ 66,99 hors TVA
€ 81,06 incluant TVA
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm
RK119WALLV
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm

Montez à la verticale un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications grâce à ce support à montage mural 1U

€ 55,99 hors TVA
€ 67,75 incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH1
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Rack de serveur non-assemblé 22U 36
RK2236BKF
Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U

€ 998,99 hors TVA
€ 1.208,78 incluant TVA
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
4POSTRACK25
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

€ 587,99 hors TVA
€ 711,47 incluant TVA
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 50,8 cm de profondeur
RK1224WALHM
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 50,8 cm de profondeur

Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au mur dans un boîtier articulé pour un accès simplifié

€ 601,99 hors TVA
€ 728,41 incluant TVA
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 81,2 cm de profondeur
RK1232WALHM
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 81,2 cm de profondeur

Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au mur dans un boîtier articulé pour un accès simplifié

€ 738,99 hors TVA
€ 894,18 incluant TVA
Rack serveur 15U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 40,6 cm de profondeur
RK1520WALHM
Rack serveur 15U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 40,6 cm de profondeur

Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au mur dans un boîtier articulé pour un accès simplifié

€ 584,99 hors TVA
€ 707,84 incluant TVA
Rack serveur 26U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 40,6 cm de profondeur
RK2620WALHM
Rack serveur 26U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 40,6 cm de profondeur

Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au le mur dans un boîtier à charnière pour un accès simplifié

€ 1.029,99 hors TVA
€ 1.246,29 incluant TVA
Rack serveur 18U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Panneau arrière articulé
RK1820WALHM
Rack serveur 18U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Panneau arrière articulé

Cabinet informatique | 50,8 cm de profondeur | EIA-310 | 4 postes | Poids maximum 91 kg | Verrouillable | Assemblé

€ 773,99 hors TVA
€ 936,53 incluant TVA

Accessoires