StarTech.com

Rack de serveur robuste 12U à 2 montants - Armoire serveur à cadre ouvert

Stockez vos appareils de serveur, de réseau et de télécommunication dans ce rack à cadre ouvert et robuste en acier

Nº de produit : 2POSTRACK12

  • Gagnez de l'espace avec une solution de rack compacte à deux montants
  • Obtenez une capacité de charge robuste pouvant atteindre 160 kg
  • Réduisez vos frais de livraison avec l'emballage à plat de votre rack
En voir plus
  • Installation simplifiée de l'équipement grâce à des clips-écrou ne nécessitant aucun outil
  • Optimisez la conformité à la norme EIA-310-D
  • 12U d'espace de rack
€ 173,99 EUR hors TVA
€ 210,53 EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Ce rack à deux montants se pose au sol ou sur votre bureau pour fournir 12U d'espace de stockage pour les appareils 19" montables en rack, conformes à la norme EIA-310-D, tels que les équipements de télécommunication et audio/vidéo. Le rack constitue une solide solution de stockage qui prend en charge une capacité de charge totale de 160 kg.

Gagnez de l'espace et faites des économies, sans perdre en capacité de charge

Cette solution de montage compacte à deux montants offre un faible encombrement et a été conçue de manière à fournir une stabilité exceptionnelle, avec une capacité de charge totale jusqu'à 160 kg. Le rack s'adapte à quasiment tous les environnements et peut être positionné sur tout type de surface (au sol, sur un bureau ou sur une table). 

Faites des économies grâce à l'expédition compacte et économique

Le rack de serveur à deux montants est emballé à plat afin de minimiser le volume d'expédition et de réduire sensiblement les frais de livraison. Grâce à cet emballage à plat efficace, vous pouvez facilement stocker le rack en attendant de le déployer ultérieurement.

Installation simplifiée du matériel, avec des clips-écrou ne nécessitant aucun outil

Afin de faciliter l'installation de votre équipement, ce rack inclut des clips-écrou qui ne requièrent aucun outil et s'adaptent de façon homogène aux trous circulaires perforés présents sur le rack. Les clips-écrou ne nécessitant aucun outil sont faciles à installer, contrairement aux écrous cage carrés qui peuvent poser problème.

Le modèle 2POSTRACK12 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com avec assistance technique gratuite.

Applications

Utilisez cette armoire pour ranger votre équipement audio/vidéo dans un restaurant ou un bar, lorsque l'espace est limité

Montez votre équipement en rack dans votre centre de réparation ou votre magasin spécialisé

Rangez votre équipement dans les salles de montage audio/vidéo, ou dans les studios de diffusion de radio ou de télévision

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Non
Hauteur U 12U
Ladder Offset 5 mm [0.2 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Circle
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 36 - 10-32
Options de fixation Montage en façade
Roulettes Non
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 160 kg [353.6 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 613 mm [24.1 in]
Hauteur externe 613 mm [24.1 in]
Largeur du produit 518 mm [20.4 in]
Largeur externe 518 mm [20.4 in]
Largeur interne 451 mm [17.8 in]
Longueur du produit 306 mm [12 in]
Poids du produit 6.7 kg [14.7 lb]
Profondeur externe 306 mm [12 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 7.7 kg [17 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de droite
1 - Support de gauche
1 - Support supérieur
1 - Support inférieur
4 - Pieds en caoutchouc
12 - Vis Phillips 10-32
36 - Vis de montage 10-32
36 - Clips-écrou
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Rack de serveur robuste 16U à 2 montants - Armoire serveur à cadre ouvert
2POSTRACK16
Rack de serveur robuste 16U à 2 montants - Armoire serveur à cadre ouvert

Stockez votre serveur, votre réseau et vos appareils de télécommunication dans ce rack robuste en acier

€ 202,99 hors TVA
€ 245,62 incluant TVA
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack à fixation murale 12U

€ 429,99 hors TVA
€ 520,29 incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements