StarTech.com

Rack serveur mural 12U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 cm

Montez votre serveur ou votre équipement réseau à l'aide de ce rack mural 12U

Nº de produit : RK12WALLO

  • Économisez de l'espace en fixant votre équipement au mur
  • Installation facile avec trous de montage espacés de 40 cm pour correspondre à l'ancrage mural standard
  • Livré dans un emballage à plat pour faciliter le transport
  • Le cadre ouvert assure le refroidissement passif de l'équipement
€ 187,99 EUR hors TVA
€ 227,47 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Caractéristiques particulières Assemblage facile
Marquage U
Fixation murale
Fixation sur le mur Oui
Hauteur U 12U
Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Profil de rail de montage G-Shape
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 2 montants
Performance
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Caractéristiques physiques
Construction Material Acier
Couleur Noir
Product Measurements
Hauteur du produit 64.1 cm [25.2 in]
Largeur du produit 50.4 cm [19.8 in]
Longueur du produit 30.5 cm [12 in]
Poids du produit 8.7 kg [19.1 lb]
Profondeur de montage maximal 30.5 cm [12 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Package Height 13 cm [5.1 in]
Package Length 67 cm [26.4 in]
Package Width 53 cm [20.9 in]
Poids brut 11 kg [24.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 48 - Vis M6
48 - Écrous cage M6
48 - Rondelles
16 - Vis de montage
2 - Rails verticaux
2 - Supports horizontaux
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Rack serveur mural 15U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 cm
€ 206,99 hors TVA
€ 250,46 incluant TVA
Rack serveur mural 12U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur jusqu'à 50 cm
RK12WALLOA
Rack serveur mural 12U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur jusqu'à 50 cm

Fixez votre serveur ou votre équipement réseau au mur à l'aide de ce rack à cadre ouvert 12U réglable

€ 237,99 hors TVA
€ 287,97 incluant TVA
Armoire Serveur Rack 6U, Coffret mural ouvert avec fixations et charnières (22
RK619WALLOH
Armoire Serveur Rack 6U, Coffret mural ouvert avec fixations et charnières (22")

Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur avec un rack à charnières conçu pour faciliter l'accès et l'entretien.

€ 353,99 hors TVA
€ 428,33 incluant TVA
Rack de serveur à cadre ouvert 8U 19
RK819SIDEM
Rack de serveur à cadre ouvert 8U 19" - Bâti rack à fixation murale latérale

Montez votre serveur et votre équipement de réseau au mur, grâce à un système de fixation latéral qui facilite l'accès au câblage à l'arrière

€ 488,99 hors TVA
€ 591,68 incluant TVA
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable
RK812WALLOA
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable

Montez votre équipement réseau et de télécommunication en profitant de la polyvalence d'une profondeur réglable

€ 228,99 hors TVA
€ 277,08 incluant TVA
Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19
RK1219SIDEM
Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19"- Bâti rack à fixation murale latérale

Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur, latéralement, pour un accès simplifié

€ 527,99 hors TVA
€ 638,87 incluant TVA

Accessoires