StarTech.com

Support Rack Mural Ouvert de 6U - 35 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

Nº de produit : WALLMOUNT6

  • Construction solide en acier laminé à froid
  • Hauteur de rack 6U
  • Capacité de charge 20 kg
€ 66,99 EUR hors TVA
€ 81,06 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Caractéristiques particulières Livré complètement assemblé
Marquage U
Fixation murale
Fixation sur le mur Oui
Hauteur U 6U
Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Profil de rail de montage L-Shape
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 2 montants
Performance
Weight Capacity 20 kg [44.2 lb]
Caractéristiques physiques
Construction Material Acier
Couleur Noir
Type de boîtier Acier
Product Measurements
Hauteur du produit 27.3 cm [10.7 in]
Largeur du produit 49.8 cm [19.6 in]
Longueur du produit 35.1 cm [13.8 in]
Poids du produit 2.9 kg [6.4 lb]
Profondeur de montage maximal 34.6 cm [13.6 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Package Height 30 cm [11.8 in]
Package Length 52.4 cm [20.6 in]
Package Width 38 cm [15 in]
Poids brut 2 kg [4.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack de montage mural 6U
12 - Vis M6
12 - Écrous cage M6
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Rack de serveur mural 12U en acier solide pour équipment peu profond
WALLMNT12
Rack de serveur mural 12U en acier solide pour équipment peu profond

Fixez sur votre mur un équipement d'une profondeur maximale de 30 cm, comme des panneaux de brassage ou des commutateurs réseau

€ 134,99 hors TVA
€ 163,34 incluant TVA
Rack de serveur mural 8U en acier solide pour équipment peu profond
WALLMOUNT8
Rack de serveur mural 8U en acier solide pour équipment peu profond

Fixez sur votre mur un équipement d'une profondeur maximale de 30 cm, comme des panneaux de brassage ou des commutateurs réseau

€ 96,99 hors TVA
€ 117,36 incluant TVA

Accessoires