StarTech.com

Étagère de serveur 1U - 40,64 cm de profondeur

Étagère cantilever | Conforme EIA / ECA-310 | Garantie à vie

Nº de produit : CABSHELF116

  • Assurez-vous que vos équipements ou vos outils sont sécurisés grâce à une conception en acier robuste
  • Optimisez l'espace dans votre bureau ou votre salle de serveurs en installant dans le rack vos équipements informatiques ou audio/vidéo non prévus pour une installation en rack
  • Installation dans 1U d'espace de rack
En voir plus
  • Prend en charge jusqu'à 20 kg
  • LIFETIME WARRANTY: StarTech.com offers 24 hour technical support & has been the choice of IT professionals for 30 years, conducting thorough compatibility & performance testing on all products
€ 50,99 EUR hors TVA
€ 61,70 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Non
Hauteur U 1U
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Performance
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 43 mm [1.7 in]
Largeur du produit 483 mm [19 in]
Largeur interne 436 mm [17.2 in]
Longueur du produit 40.1 cm [15.8 in]
Poids du produit 3.3 kg [7.2 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 70.000
Package Length 440.000
Package Width 560.000
Poids brut 3950.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Étagère 1U
4 - Vis M6-12
4 - Écrous cage M6
4 - Rondelles à collerette en plastique M6

Certifications

Produits associés

Étagère 1U pour rack serveur - Profondeur de 250 mm
CABSHELF1U10
Étagère 1U pour rack serveur - Profondeur de 250 mm

Ajoutez une étagère robuste 1U à pratiquement tout type de rack ou d'armoire serveur

€ 35,99 hors TVA
€ 43,55 incluant TVA
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 175 mm
CABSHELF1U7V
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 175 mm

Ajoutez une étagère de rack serveur 1U robuste à pratiquement tout type de rack ou d'armoire

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg
CABSHELF22
Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg

Ajoutez une étagère fixe robuste de 22 pouces dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

€ 57,99 hors TVA
€ 70,17 incluant TVA
Etagère cantilever montée en rack 2U - 56 kg - 45,72 cm de profondeur
CABSHELFHD
Etagère cantilever montée en rack 2U - 56 kg - 45,72 cm de profondeur

Ajoutez une étagère fixe haute capacité dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

€ 77,99 hors TVA
€ 94,37 incluant TVA
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg
ADJSHELFHD
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg

Ajoutez une étagère fixe, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

€ 110,99 hors TVA
€ 134,30 incluant TVA
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg
ADJSHELFHDV
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg

Ajoutez une étagère ventilée, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

€ 140,99 hors TVA
€ 170,60 incluant TVA
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard
CABSHELF
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard

Ajoutez une étagère fixe robuste dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

€ 47,99 hors TVA
€ 58,07 incluant TVA
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg
CABSHELF1U
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg

Ajoutez une étagère de stockage compacte 1U à tout rack de serveur ou armoire standard 48 cm

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg
CABSHELFV
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg

Ajoutez une étagère ventilée robuste dans presque tous les racks ou les armoires de serveur

€ 45,99 hors TVA
€ 55,65 incluant TVA
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 400 mm
CABSHELF116V
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 400 mm

Ajoutez une étagère de rack serveur 1U robuste à pratiquement tout type de rack ou d'armoire

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA

Accessoires