StarTech.com

Éclairage de rack LED à intensité réglable 1U - Kit de lumière rackable

Éclairez les équipements de votre rack en fixant cet éclairage LED dans 1 unité d'espace de rack

Nº de produit : RKPNLLT

  • Deux bras à col de cygne indépendants pour éclairer partout
  • Luminosité parfaite grâce au bouton de réglage d'intensité des deux LED
  • Économies d'énergie sans aucun risque de surchauffe grâce aux LED
En voir plus
  • Utilisation facile grâce à l'interrupteur marche / arrêt
  • Installation dans 1U d'espace de rack seulement
€ 202,99 EUR hors TVA
€ 245,62 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Hauteur U 1U
Normes de l’industrie EIA-310-D
Performance
Extension maximale du bras 432 mm [17 in]
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 6
Courant de sortie 0.5 A
Courant d'entrée 0.25 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur du produit 48.3 cm [19 in]
Poids du produit 750 g [26.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 49 cm [19.3 in]
Package Width 11 cm [4.3 in]
Poids brut 0.7 kg [1.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneau lumineux
4 - Écrous cage M5
4 - Vis M5
1 - Adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
Longueur de câble 152.4 cm [60 in]

Certifications

Accessoires