StarTech.com

Étagère pour rack serveur 2U à 2 montants - Montage centrale - Capacité de 34 kg

Étagère de réseau à 2 poteaux | Noir | 75 lb (34 kg)

Nº de produit : CABSHF2POST2

  • S'adapte à la plupart des racks standard à 2 montants de 19 pouces
  • Conception à montage intermédiaire
  • Supporte jusqu'à 34 kg d'équipement
€ 79,99 EUR hors TVA
€ 96,79 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Non
Hauteur U 2U
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Performance
Weight Capacity (Stationary) 34 kg [75.1 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 8.8 cm [3.5 in]
Largeur du produit 48.3 cm [19 in]
Largeur interne 43.6 cm [17.2 in]
Longueur du produit 50.8 cm [20 in]
Poids du produit 4 kg [8.8 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 11 cm [4.3 in]
Package Length 55 cm [21.7 in]
Package Width 54 cm [21.3 in]
Poids brut 5.5 kg [12 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Étagère de rack
4 - Vis M6
4 - Écrous cage M6
4 - Rondelles à collerette en plastique M6

Certifications

Produits associés

Étagère rack serveur 2U à 2 montants - Montage centrale - 34 kg maxi - Ventilée
CABSHF2POSTV2
Étagère rack serveur 2U à 2 montants - Montage centrale - 34 kg maxi - Ventilée

Étagère de réseau à 2 poteaux | Noir | 75 lb (34 kg)

€ 79,99 hors TVA
€ 96,79 incluant TVA
Étagère 1U pour rack serveur - Profondeur de 250 mm
CABSHELF1U10
Étagère 1U pour rack serveur - Profondeur de 250 mm

Ajoutez une étagère robuste 1U à pratiquement tout type de rack ou d'armoire serveur

€ 35,99 hors TVA
€ 43,55 incluant TVA
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 175 mm
CABSHELF1U7V
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 175 mm

Ajoutez une étagère de rack serveur 1U robuste à pratiquement tout type de rack ou d'armoire

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA

Accessoires