StarTech.com

Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 175 mm

Ajoutez une étagère de rack serveur 1U robuste à pratiquement tout type de rack ou d'armoire

Nº de produit : CABSHELF1U7V

  • Améliorez la circulation de l'air dans votre armoire ou votre rack grâce à une étagère ventilée
  • Assurez-vous que vos équipements ou vos outils sont sécurisés grâce à une conception en acier robuste
  • Optimisez l'espace dans votre bureau ou votre salle de serveurs en installant dans le rack vos équipements informatiques ou audio/vidéo non prévus pour une installation en rack
En voir plus
  • Compatibilité simplifiée avec la norme EIA-310
  • Installation dans 1U d'espace de rack
  • Étagère de 175 mm (profondeur)
  • Conforme à la norme EIA-310
€ 32,99 EUR hors TVA
€ 39,92 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Non
Gestion de la circulation d’air Ventilé
Hauteur U 1U
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Type de cadre Acier
Performance
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Notes spéciales / Configuration
Remarque Contient 4 rondelles à collerette C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 44 cm [17.3 in]
Largeur interne 435 mm [17.1 in]
Longueur du produit 17.5 cm [6.9 in]
Poids du produit 1.4 kg [3 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 50 cm [19.7 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Poids brut 1.8 kg [3.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Étagère fixe 1U
4 - Écrous cage M6
4 - Vis M6

Certifications

Produits associés

Étagère 1U pour rack serveur - Profondeur de 250 mm
CABSHELF1U10
Étagère 1U pour rack serveur - Profondeur de 250 mm

Ajoutez une étagère robuste 1U à pratiquement tout type de rack ou d'armoire serveur

€ 35,99 hors TVA
€ 43,55 incluant TVA
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 400 mm
CABSHELF116V
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 400 mm

Ajoutez une étagère de rack serveur 1U robuste à pratiquement tout type de rack ou d'armoire

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA
Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg
CABSHELF22
Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg

Ajoutez une étagère fixe robuste de 22 pouces dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

€ 57,99 hors TVA
€ 70,17 incluant TVA
Etagère cantilever montée en rack 2U - 56 kg - 45,72 cm de profondeur
CABSHELFHD
Etagère cantilever montée en rack 2U - 56 kg - 45,72 cm de profondeur

Ajoutez une étagère fixe haute capacité dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

€ 77,99 hors TVA
€ 94,37 incluant TVA
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg
ADJSHELFHD
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg

Ajoutez une étagère fixe, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

€ 110,99 hors TVA
€ 134,30 incluant TVA
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg
ADJSHELFHDV
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg

Ajoutez une étagère ventilée, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

€ 140,99 hors TVA
€ 170,60 incluant TVA
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard
CABSHELF
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard

Ajoutez une étagère fixe robuste dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

€ 47,99 hors TVA
€ 58,07 incluant TVA
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg
CABSHELF1U
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg

Ajoutez une étagère de stockage compacte 1U à tout rack de serveur ou armoire standard 48 cm

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg
CABSHELFV
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg

Ajoutez une étagère ventilée robuste dans presque tous les racks ou les armoires de serveur

€ 45,99 hors TVA
€ 55,65 incluant TVA

Accessoires