StarTech.com

Panneau double de gestion de câbles horizontal / vertical 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec anneaux

Organisez vos câbles horizontaux et verticaux dans votre rack de serveur avec un panneau doté d'une combinaison de conduits encochés et d'anneaux

Nº de produit : CMPNL2UC

  • Anneaux à l'avant (x4) et à l'arrière (x2) du panneau
  • Gaine à doigts à l'arrière permettant l'acheminement des câbles
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Conception de rack 2U
  • Construction robuste en acier
  • S'installe sur des racks de serveur standard de 48 cm à 2 ou 4 montants
  • Inclut des vis pour rack
€ 75,99 EUR hors TVA
€ 91,95 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Hauteur U 2U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Options de fixation Montage en façade (avant seulement)
Orientation Horizontal
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur du produit 0 cm [0 in]
Poids du produit 1.5 kg [3.3 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 56.3 cm [22.2 in]
Package Width 12.6 cm [5 in]
Poids brut 1.9 kg [4.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Gestionnaire de câbles combiné 2U
24 - Serre-câbles
4 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po
4 - Écrous cage UNF nº 10-32
4 - Vis UNC n° 12-24, 5/8 po
4 - Écrous cage UNC nº 12-24

Certifications

Produits associés

Panneau double de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec anneaux
CMPNL2U
Panneau double de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec anneaux

Organisez vos câbles horizontaux dans votre rack de serveur avec un panneau doté d'une combinaison de conduits encochés et d'anneaux

€ 80,99 hors TVA
€ 98,00 incluant TVA
Panneau Gestion de Câbles Horizontal pour Racks de Serveurs 1U - Passe Câbles avec Brosse
CMBRUSH1U
Panneau Gestion de Câbles Horizontal pour Racks de Serveurs 1U - Passe Câbles avec Brosse

Organisez les câbles tout en empêchant la poussière d'entrer dans le rack grâce à un gestionnaire de câbles à brosse

€ 64,99 hors TVA
€ 78,64 incluant TVA
Panneau de gestion de câbles horizontal pour rack de serveur 1U - Guide pour câbles avec 4 boucles auto-agrippantes
CMVELC1U
Panneau de gestion de câbles horizontal pour rack de serveur 1U - Guide pour câbles avec 4 boucles auto-agrippantes

Réduisez l'encombrement par l'acheminement des câbles dans votre rack ou armoire de serveur à l'aide de ce guide pour câbles à 4 boucles auto-agrippantes

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 15 cm
CMHOOK1UL
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 15 cm

Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 4,5 cm x 10 cm
CMHOOK1UN
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 4,5 cm x 10 cm

Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 10 cm
CMHOOK1U
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 10 cm

Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Anneau de gestion de câbles multidirectionnel vertical pour racks de serveur - 6 cm x 10 cm
CMHOOKMW
Anneau de gestion de câbles multidirectionnel vertical pour racks de serveur - 6 cm x 10 cm

Ajoutez un crochet de gestion de câbles orienté vers l'intérieur ou l'extérieur à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA