Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comPanneau de gestion de câbles horizontal 1U 19" pour rack - Guide pour câbles avec grands anneaux
Organisez les câbles horizontaux et verticaux grâce à ce panneau associant des conduits encochés et des anneaux
Nº de produit : CMPNL1UC
- Solution de gestion efficace des câbles occupant 1U d'espace de rack
- Combinaison de conduits encochés horizontaux et de grands anneaux verticaux ou horizontaux
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
- S'installe sur un rack de serveur standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
- Organisateur monobloc pour la gestion des câbles à l'avant comme à l'arrière
- Organise et achemine le câble vers 12 clips verrouillables situés au dos
- Fabrication en acier de qualité supérieure
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Une fois les câbles organisés, il est bien plus facile de gérer la salle de serveurs ou le centre de données. Cet organisateur monobloc de format 1U facilite l'accès aux câbles et permet de les reconnaître, pour un espace de serveurs plus net et plus évolutif. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.
Organisation aisée des câbles, pour une salle de serveurs plus facile à gérer
Vous n'aurez besoin que d'une unité d'espace de rack pour installer l'organisateur de câbles. Il est désormais bien plus facile de gérer les câbles sur le devant ou au dos de votre rack de serveur, grâce aux anneaux judicieusement placés pour retenir les câbles verticaux et horizontaux.
L'organisateur vous aide à gérer le câblage de réseau, des serveurs ou KVM dans votre rack de serveur à l'aide d'une combinaison de conduits encochés horizontaux et d'anneaux verticaux et horizontaux. Il organise et guide les câbles à l'aide de 12 clips verrouillables qui les fixent solidement en place.
Sa construction durable assure sa fiabilité
Fait d'acier de qualité supérieure et d'anneaux robustes, l'organisateur de câbles a été fabriqué pour rester fiable année après année.
En l'installant entre les différentes parties de votre équipement, vous favorisez la circulation de l'air en fermant les espaces ouverts du rack. En réduisant la pression exercée sur les câbles, l'organisateur prolonge la vie de votre serveur et des interfaces réseau.
Remarque : Les crochets de ce système de gestion de câbles s'étirent à plus de 19 pouces. Il se peut donc que certains racks aux trous de fixation rapprochés ou encastrés ne soient pas compatibles avec ce produit.
Le modèle CMPNL1UC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Applications
Pour une organisation accessible et identifiable des câbles des racks et des armoires de serveur, des armoires de câblage et des systèmes de distribution réseau
Prolongez la vie de votre serveur et de vos interfaces réseau en réduisant la pression exercée sur les câbles
Renforcez l'efficacité de votre système de refroidissement en recouvrant l'espace non utilisé du rack
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2980648 | |
UPC Code | 065030860949 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Hauteur U | 1U | |
Options de fixation | Front and Rear Mount | |
Orientation | Horizontal | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 44 mm [1.7 in] | |
Largeur du produit | 102 mm [4 in] | |
Longueur du produit | 510 mm [20.1 in] | |
Poids du produit | 0.8 kg [1.8 lb] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 1.1 kg [2.5 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Gestionnaire de câbles combiné 1U | |
4 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po | ||
4 - Écrous cage UNF nº 10-32 | ||
4 - Vis UNC n° 12-24, 5/8 po | ||
4 - Écrous cage UNC nº 12-24 | ||
12 - Serre-câbles | ||
1 - Manuel d'instruction |
Support produit
Pilotes et téléchargements
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis