StarTech.com

Panneau vierge ventilé à charnières pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire

Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack tout en conservant un accès facile et en préservant la circulation d'air à l'aide d'un panneau de remplissage à charnières

Nº de produit : RKPNLHV2U

  • Les charnières facilitent l'accès aux composants du rack
  • Réversible - installez votre rack de façon à ce qu'il s'ouvre du côté gauche ou droit
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Conception de panneau de rack ventilé 2U
  • Construction robuste en acier
  • S'installe sur des racks de serveur standard de 48 cm à 2 ou 4 montants
  • Inclut des vis pour rack
€ 32,99 EUR hors TVA
€ 39,92 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Gestion de la circulation d’air Ventilé
Hauteur U 2U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Options de fixation Montage en façade (avant seulement)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 337.7 g [11.9 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 50.4 cm [19.8 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Poids brut 442.3 g [15.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneau de rack ventilé à charnières 2U
2 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po
2 - Écrous cage UNF nº 10-32

Certifications

Produits associés

Panneau vierge solide à charnières pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire
RKPNLHS2U
Panneau vierge solide à charnières pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire

Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack tout en conservant un accès facile et en préservant la circulation d'air à l'aide d'un panneau de remplissage à charnières

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Panneau vierge ventilé sans outils pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire
RKPNLTL2UV
Panneau vierge ventilé sans outils pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire

Améliorez l'oganisation et l'apparence de votre rack en quelques secondes à l'aide d'un panneau de remplissage ventilé sans outil

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 1U
BLANKB1
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 1U

Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 2U
BLANKB2
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 2U

Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements

€ 20,99 hors TVA
€ 25,40 incluant TVA