StarTech.com

Panneau de sécurité pour rack serveur 5U de 48,3 cm - Montage en rack - Articulé

Compatible avec les racks 19 pouces | Garantie 3 ans

Nº de produit : RKSECLK5U

  • Les charnières facilitent l'accès aux composants du rack
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
  • Conception avec verrouillage sécurisé pour protéger votre équipement
En voir plus
  • Construction robuste en acier
  • 3 YEAR WARRANTY: StarTech.com offers 24 hour technical support and has been the choice of IT professionals for 30 years, conducting thorough compatibility and performance testing on all our products
€ 129,99 EUR hors TVA
€ 157,29 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Caractéristiques de la porte avant Verrouillage sécurisé à clé
Hauteur U 5U *4U available for equipment*
Type de porte avant Acier
Caractéristiques physiques
Construction Material Acier
Couleur Noir
Hauteur du produit 22.1 cm [8.7 in]
Largeur du produit 7.6 cm [3 in]
Longueur du produit 50.8 cm [20 in]
Poids du produit 2.4 kg [5.3 lb]
Informations d'emballage
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 26.7 cm [10.5 in]
Package Width 53.8 cm [21.2 in]
Poids brut 2.9 kg [6.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneau d'antivol de sécurité articulé
4 - Vis M5
4 - Écrous cage M5
2 - Clés

Certifications