StarTech.com

Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis de qualité supérieure

Nº de produit : CABSCREWS

  • Paquet de 50 vis M5
  • Finition plaquée nickel pour prévenir la rouille
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
  • Écrou cage carré conçu pour les racks et armoires avec des trous carrés
€ 27,99 EUR hors TVA
€ 33,87 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Inclus Vis de montage
Quantité par paquet 50
Type(s) de filetage M5
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Longueur du produit 12 mm [0.5 in]
Poids du produit 295.1 g [10.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 246 mm [9.7 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Poids brut 302.5 g [10.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Paquet de 50 vis de montage pour 7230CABIN

Certifications

Produits associés

Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur
CABCAGENUTS
Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces écrous de qualité supérieure

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA
Paquet de 50 vis de montage et écrous cage M5 pour armoire serveur
CABSCREWM5
Paquet de 50 vis de montage et écrous cage M5 pour armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Paquet de 100 vis et  écrous cages M5 pour rack ou armoire serveur
CABSCREWM52
Paquet de 100 vis et écrous cages M5 pour rack ou armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

€ 96,99 hors TVA
€ 117,36 incluant TVA
Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur
CABSCREWSM6
Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Paquet de 50 écrous cages M6 pour rack ou armoire serveur
CABCAGENUTS6
Paquet de 50 écrous cages M6 pour rack ou armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cage de haute qualité

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA
Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
CABSCREWM6
Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis et écrous de qualité supérieure

€ 58,99 hors TVA
€ 71,38 incluant TVA
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Paquet de 100 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

€ 101,99 hors TVA
€ 123,41 incluant TVA

Accessoires