StarTech.com

Adaptateur convertisseur bidirectionnel SATA / IDE pour disque dur

Cet adaptateur bidirectionnel permet de convertir IDE vers SATA ou SATA vers IDE

Nº de produit : PATA2SATA3

  • Prise en charge bidirectionnelle permettant la communication IDE vers SATA ou SATA vers IDE
  • Compatible avec les appareils PATA (IDE) 100/133 Mo/s
  • Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gb/s)
En voir plus
  • Prise en charge des disques SATA/IDE ATAPI, tels que les disques optiques CD/DVD
  • Conformité aux spécifications Serial ATA 1.0a avec vitesses de transfert jusqu'à 1,5 Gb/s
  • Compatible avec les modes de sélection Maître/Esclave/Câble pour les disques IDE.
  • Aucun pilote ou logiciel requis
€ 19,99 EUR hors TVA
€ 24,19 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset SunplusIT - SPIF223A
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Performance
Type et débit SATA I (1.5 Gbps)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Femelle
1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
2 - SATA (7 broches , données) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Activité du lecteur de disque dur - Vert
1 - Alimentation - Rouge
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 50 mm [2 in]
Longueur du produit 61 mm [2.4 in]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Poids brut 102 g [3.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur bidirectionnel SATA/IDE
1 - Adaptateur d'alimentation en Y SP4 vers deux LP4
1 - Câble SATA
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur convertisseur IDE vers SATA 2,5
IDE2SAT25
Adaptateur convertisseur IDE vers SATA 2,5" ou 3,5" - Plug-and-play

Connectez un périphérique SATA à une carte ou une carte mère IDE

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA
Adaptateur convertisseur de disque dur SATA pour port IDE
PATA2SATA2
Adaptateur convertisseur de disque dur SATA pour port IDE

Connectez 2 disques durs SATA à une carte ou une carte mère IDE

€ 18,99 hors TVA
€ 22,98 incluant TVA

Accessoires