StarTech.com

Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5"/3,5" - USB-C

Connectez un disque dur ou SSD SATA 2,5" ou 3,5" à votre ordinateur USB-C à l'aide de ce câble adaptateur USB 3.1

Nº de produit : USB31C2SAT3

  • Connectez un disque SATA 2,5"/3,5" à votre ordinateur portable ou de bureau compatible USB-C afin d'accéder rapidement à vos données externes
  • Des vitesses de transfert de données rapides par USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)
  • Câble intégré de 1 m pour une utilisation pratique
En voir plus
  • Prend en charge les normes SATA I, II, III (jusqu’à 6 Gb/s)
  • Compatible port USB-C Thunderbolt 3
  • Conception sans outil facilitant l’installation du disque
  • Prise en charge de TRIM
  • Prise en charge des disques 4Kn
  • Prend en charge la norme S.M.A.R.T. pour la surveillance des disques
  • Prise en charge UASP
  • Prise en charge de l’installation plug-and-play et de l’échange à chaud
  • Indicateur d’alimentation/d’activité à LED
  • Rétrocompatibilité avec les ordinateurs USB 2.0. et USB 3.0
€ 67,99 EUR hors TVA
€ 82,27 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1351
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Performance
4Kn Support Oui
Capacité échange à chaud Oui
Capacité max. de disque Testé actuellement avec des disques durs jusqu'à 10 To
Prise en charge UASP Oui
S.M.A.R.T. Support Oui
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation et activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2.0 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 87 mm [3.4 in]
Poids du produit 60 g [2.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Poids brut 324 g [11.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - PCIe 6 broches vers 8 broches
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disques durs / SSD SATA de 2,5
USB312SAT3
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disques durs / SSD SATA de 2,5" et 3,5"

Câble adaptateur SATA vers USB | SATA III 6 Gbps | SSD ou lecteur de disque dur de 2,5" ou 3,5" | Portable

€ 54,99 hors TVA
€ 66,54 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces
S251BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces

Préparez-vous à passer au stockage de données ultra rapide USB 3.1 Gen 2 en utilisant votre SSD ou HDD 2,5 pouces

€ 43,99 hors TVA
€ 53,23 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5
S351BU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5"

L'USB 3.1 Gen 2 est la solution de stockage des données à capacité et vitesse élevées que vous attendiez

€ 73,99 hors TVA
€ 89,53 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCK2U313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez deux de vos disques SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 2 haute performance avec UASP

€ 123,99 hors TVA
€ 150,03 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCKU313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez votre lecteur SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 3.1 haute performance avec UASP

€ 76,99 hors TVA
€ 93,16 incluant TVA
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5
S2510BPU33
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5" SATA III et SSD sur port USB 3.0 avec Support UASP - Portable

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5
S2510BMU33
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5
S3520BU33ER
Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5" avec UASP et ventilateur - Noir

Créez une matrice RAID double HDD SATA de 3,5” externe connectée par USB 3.0 avec UASP ou eSATA

€ 128,99 hors TVA
€ 156,08 incluant TVA
Boîtier externe USB 3.0 pour disque dur / HDD SATA III de 3,5 pouces avec support UASP
S3510SMU33
Boîtier externe USB 3.0 pour disque dur / HDD SATA III de 3,5 pouces avec support UASP

Transformez un disque dur SATA de 3,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 52,99 hors TVA
€ 64,12 incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.0 pour disque dur SATA ou IDE de 2,5
USB3SSATAIDE
Câble adaptateur USB 3.0 pour disque dur SATA ou IDE de 2,5" ou 3,5"

Connectez un disque dur SATA ou IDE de 2,5 po/3,5 po par un port USB 3.0

€ 49,99 hors TVA
€ 60,49 incluant TVA
Boîtier Externe pour Disque Dur 3.5
S3510BMU33
Boîtier Externe pour Disque Dur 3.5" SATA III sur port USB 3.0 avec Support UASP - Noir

Transformez un disque dur SATA de 3,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 57,99 hors TVA
€ 70,17 incluant TVA

Accessoires