StarTech.com

Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5" avec UASP et ventilateur - Noir

Créez une matrice RAID double HDD SATA de 3,5” externe connectée par USB 3.0 avec UASP ou eSATA

Nº de produit : S3520BU33ER

  • Prise en charge UASP (révision 1.0 des spécifications du protocole Attached SCSI)
  • Connexion hôte eSATA ou USB
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
En voir plus
  • Matériel RAID
  • Compatible avec une installation plug-and-play
  • Baie pour deux disques
  • Ventilateur intégré
€ 128,99 EUR hors TVA
€ 156,08 EUR incluant TVA

Présentation

Le boîtier RAID à 2 baies S3520BU33ER constitue une solution de stockage externe haute performance permettant de créer une matrice RAID sécurisée avec 2 disques durs SATA de 3,5 pouces. Il est également possible de le connecter à votre ordinateur grâce à un port USB 3.0 ou eSATA.

Pour un transfert rapide des données et une excellente performance de vos disques SATA III, le boîtier RAID prend en charge des vitesses SATA III complètes (jusqu'à 6 Gb/s), ainsi que des vitesses USB 3.0 complètes (jusqu'à 5 Gb/s). Une fois connecté par USB, il prend en charge UASP qui assure une performance jusqu'à 70 % plus rapide qu'un port USB 3.0 conventionnel lorsqu'il est utilisé avec un contrôleur compatible UASP (voir notre performance ci-dessous).

Le boîtier, qui prend en charge les modes JBOD, Spanning, RAID 0 et RAID 1 propose plusieurs options pour personnaliser l'installation de vos disques en fonction de vos besoins de stockage. 

Le boîtier RAID externe est fait d'aluminium de qualité supérieure, plus durable et plus fiable, et comporte un ventilateur intégré qui améliore la ventilation et assure un meilleur milieu de fonctionnement à vos disques.

Le boîtier pour disque dur constitue une solution flexible pour accroître la capacité de stockage et de sauvegarde de votre ordinateur, avec prise en charge de disques durs d'une grande capacité (testé jusqu'à 4 To).

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle S3520BU33ER prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.

Il bénéficie de la garantie à vie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Rendement amélioré grâce à UASP

UASP pris en charge dans Windows 8, Mac OSX (10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure au traditionnel USB 3.0 à la capacité maximale.

UASP Speed Diagram

Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur.

UASP Speed Diagram

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Points forts de StarTech.com

  • Solutions de connectivité polyvalentes, par USB ou eSATA
  • Economie de temps grâce à un transfert de fichiers jusqu'à 70 % plus rapide qu'avec la technologie USB 3.0 traditionnelle lorsqu'utilisé avec un hôte prenant en charge le protocole UASP
  • Profitez d'une capacité de disque supérieure ou de la redondance de données grâce aux modes RAID multiples
  • Performance supérieure avec des vitesses de transfert de fichiers pouvant atteindre 6 Gb/s via SATA III

Applications

Entreprises qui requièrent un stockage RAID externe à des fins de redondance de données.

Professionnels et passionnés d'édition vidéo ou de photographies travaillant sur des très grandes tailles de fichier.

Transférez d’importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau

Situations nécessitant un transfert de stockage facile entre différents systèmes informatiques et un stockage externe grand volume pour les sauvegardes et l'archivage.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMS562
Installation du disque Fixe
Interface eSATA
USB 3.0
Nombre de baies 3,5 pouces internes 2
Nombre de disques 2
Taille du disque 3.5in
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 40 mm
Performance
Capacité échange à chaud Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To
Modes RAID pris en charge BIG (répartition ou concaténation)
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
MTBF 30 000 heures
Prise en charge multiplicateur de port Oui
Prise en charge UASP Oui
RAID Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte eSATA (7 broches , données) Femelle
USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation pour boîtier
1 - DEL d'activité du disque 1
1 - DEL d'activité du disque 2
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 85 mm [3.3 in]
Largeur du produit 113 mm [4.4 in]
Longueur du produit 176 mm [6.9 in]
Poids du produit 620 g [21.9 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1.4 kg [3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier USB 3.0/eSATA RAID pour disque dur
1 - Câble eSATA
1 - Câble USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / UK)
1 - Jeu de patins en caoutchouc
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Produits associés

Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA III 6Gb/s de 3,5
S3540BU33E
Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA III 6Gb/s de 3,5" avec ventilateur intégré et UASP

Connectez 4 HDD externes SATA III 3,5 pouces à votre ordinateur via USB 3.0 avec UASP ou eSATA

€ 257,99 hors TVA
€ 312,17 incluant TVA
Boîtier pour Disque Dur 4 Baies SATA / SAS 3,5
SAT35401U
Boîtier pour Disque Dur 4 Baies SATA / SAS 3,5" à Montage en Rack 1U

Transformez quatre disques SATA/SAS 3,5 pouces en une solution de stockage à montage en rack 1U avec connectivité Mini SAS externe

€ 471,99 hors TVA
€ 571,11 incluant TVA

Accessoires