StarTech.com

Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) externe pour 2 disques durs SATA de 2,5"

Transformez deux SSD ou HDD SATA 2,5 pouces en une solution de stockage haute performance avec RAID, pour appareils USB-C et USB-A

Nº de produit : S252BU313R

  • Créez un support de stockage externe avec un boîtier 2 baies pour SSD/HDD 2,5 pouces
  • Compatible avec les appareils USB-C et USB-A, livré avec deux câbles
  • Compatible avec les ports USB-C Thunderbolt 3
En voir plus
  • Prend en charge l'USB 3.1 Gen 2
  • Compatible avec les disques de 5 à 12,5 mm et testé avec une capacité maximale de 4 To à 7 200 tr/min
  • Prise en charge de SATA I/II/III (jusqu'à 6 Gb/s)
  • Prise en charge de RAID 0, 1, Big (répartition ou concaténation) et JBOD
  • Prise en charge UASP pour une meilleure performance
  • Boîtier en aluminium massif
  • Ventilateur avec contrôle de la vitesse
  • Indicateurs à LED multifonctions
€ 136,99 EUR hors TVA
€ 165,76 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1352R
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Type ventilateur à roulement Palier à douille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 30 mm
Performance
4Kn Support Oui
Capacité max. de disque Testé avec des disques pouvant atteindre jusqu’à 4 To à 7 200 tr/min
Modes RAID pris en charge RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
BIG (répartition ou concaténation)
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
MTBF 50 000 heures
Prise en charge UASP Oui
RAID Oui
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10 broches, deuxième génération, 10 Gb/s)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Lisez et écrivez - HDD1
1 - Lisez et écrivez - HDD2
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 60
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.6A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise B
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 12.5 mm [0.5 in]
Hauteur du produit 6 cm [2.4 in]
Largeur du produit 81 mm [3.2 in]
Longueur du produit 14.8 cm [5.8 in]
Poids du produit 378 g [13.3 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 22.8 cm [9 in]
Package Width 16.3 cm [6.4 in]
Poids brut 910 g [32.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier USB 3.1 vers SATA
1 - Câble USB-C vers Micro-B - 1 m
1 - Câble USB 3.0 A vers Micro-B - 1 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel - (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ) - 1,8 m (câble)
2 - Tiroirs pour lecteur
2 - Clés allen
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces
S251BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces

Préparez-vous à passer au stockage de données ultra rapide USB 3.1 Gen 2 en utilisant votre SSD ou HDD 2,5 pouces

€ 43,99 hors TVA
€ 53,23 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5
S251BPU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5"

Profitez de la rapidité de l'USB 3.1 Gen 2 grâce à une solution de stockage légère et portable

€ 36,99 hors TVA
€ 44,76 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III 6 Gb/s de 2,5
S252BU33R
Boîtier USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III 6 Gb/s de 2,5" avec RAID et UASP

Solution de stockage à haut rendement unique pour prendre en charge deux disques SSD ou HDD

€ 99,99 hors TVA
€ 120,99 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCK2U313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez deux de vos disques SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 2 haute performance avec UASP

€ 123,99 hors TVA
€ 150,03 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCKU313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez votre lecteur SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 3.1 haute performance avec UASP

€ 76,99 hors TVA
€ 93,16 incluant TVA
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP
USB312SAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP

Branchez un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces à votre ordinateur avec ce câble USB 3.1 Gen 2 ultraportable

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5
S2510BPU33
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5" SATA III et SSD sur port USB 3.0 avec Support UASP - Portable

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir
SAT2510BU32
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir

Transformez un lecteur de disque dur/disque SSD SATA de 2,5 po en disque dur externe avec connectivité SuperSpeed USB 3.0

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5
S2510BMU33
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III 6 Gb/s de 2,5
S252BU33R
Boîtier USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III 6 Gb/s de 2,5" avec RAID et UASP

Solution de stockage à haut rendement unique pour prendre en charge deux disques SSD ou HDD

€ 99,99 hors TVA
€ 120,99 incluant TVA
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5
S252SMTB3
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

Ajoutez deux HDD SATA 2,5 pouces, jusqu'à 15 mm de hauteur, à votre Mac® ou PC via Thunderbolt, avec une solution de stockage bien ventilée qui aide vos disques à fonctionner sans chauffer

€ 386,99 hors TVA
€ 468,26 incluant TVA

Accessoires