StarTech.com

Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA III de 2,5" - Boîtier HDD / SSD portable avec cryptage de données

Transformez un HDD ou SSD 6 Gb/s en un espace de stockage externe sécurisé avec accès par clavier tactile

Nº de produit : S2510BU33PW

  • Sécurisez et protégez vos données de disque externe par chiffrement 256 bits en temps réel
  • Fonctionnement sans souci grâce au clavier tactile intégré
  • Fonctionnement optimal grâce à la prise en charge de vitesses de transfert SATA III jusqu’à 6 Gb/s
En voir plus
  • S'adapte aux lecteurs compacts SATA de 2,5 po d'une hauteur jusqu'à 9,5 mm
  • Installation plug-and-play
  • Compatible avec USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s/480 Mb/s/12 Mb/s)
€ 116,99 EUR hors TVA
€ 141,56 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset Renesas/NEC - MOLU03
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Type de bus USB 3.0
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité échange à chaud Non
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 tr/min pouvant atteindre 3 To
Prise en charge UASP Non
Spécifications générales Chiffrage matériel AES 256 bits
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Il est conseillé d'utiliser ce boîtier comme dispositif de stockage supplémentaire pour des fichiers importants, et non pas pour la sauvegarde (sauf s'il fait également l'objet d'une sauvegarde régulière)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Affichage OLED
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative > 70 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 1.4 cm [0.6 in]
Largeur du produit 77 mm [3 in]
Longueur du produit 12.3 cm [4.8 in]
Poids du produit 94 g [3.3 oz]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Poids brut 0.3 kg [0.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de disque dur USB 3.0 vers SATA III 2,5" avec chiffrement
1 - Câble USB 3.0
1 - Boîtier de lecteur
2 - Vis d'installation de lecteur
1 - Mini tournevis
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier eSATA / eSATAp ou USB 3.0 externe pour disque dur SATA III 6Gb/s de 2,5
S251SMU33EP
Boîtier eSATA / eSATAp ou USB 3.0 externe pour disque dur SATA III 6Gb/s de 2,5" avec UASP

Transformez un HDD/SSD SATA III 2,5 po en disque dur externe pouvant être branché à votre ordinateur au moyen d'eSATAp à une vitesse de 6 Gb/s ou USB 3.0 avec UASP à une vitesse de 5 Gb/s

€ 46,99 hors TVA
€ 56,86 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5
S2510BMU33
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5
S2510BMU33
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5
S2510BPU33
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5" SATA III et SSD sur port USB 3.0 avec Support UASP - Portable

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA

Accessoires