Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5" / 3,5" Autonome - 1 HDD vers 3

Nº de produit : SATDUP13

Clonez ou effacez des disques durs SATA 2,5/3,5 pouces, sans connexion à un ordinateur hôte

Spécifications techniques
  • Trois modes de duplication de disque dur, dont un secteur par secteur

  • Duplication de disque dur 1:1, 1:2 ou 1:3

  • Installation en série possible avec des unités SATDUP13 supplémentaires

Plus de Caractéristiques . . .
  • Effacez jusqu'à 4 disques durs avec un écrasement/effacement (selon les normes du ministère de la Défense américain) en un seul ou plusieurs passages

  • Ecran LCD numérique pour l'utilisation et la progression de la tâche

  • Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et 3,5 pouces et des disques SSD.

  • Prise en charge des disques durs SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

  • Conformité au TAA (Trade Agreement Act)

  • Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU)

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 906,99 EUR hors TVA
€ 1.097,46 incluant TVA

Nº: SATDUP13

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le duplicateur/effaceur de HDD autonome SATDUP13 vous permet de copier jusqu'à trois HDD ou SSD SATA, ou d'en effacer jusqu'à quatre simultanément, sans avoir à les connecter à un ordinateur hôte. Le duplicateur/effaceur est compatible avec tout disque dur ou lecteur à état solide de 3,5 ou 2,5 pouces, et comporte un écran LCD intégré qui permet de facilement surveiller les performances de clonage/d'effacement.

Avec ses trois modes de fonctionnement, ce duplicateur polyvalent 1 vers 3 permet la duplication : données seulement, toutes les partitions et clonage secteur par secteur. Le SATDUP13 offre également plusieurs modes d'effacement : effacement rapide, effacement sécurisé et écrasement en un seul/plusieurs passages (selon les normes du département de la Défense américain) qui passe 3 fois sur le disque dur pour s'assurer que celui-ci a été complètement effacé.

Pour une évolutivité accrue, le duplicateur/effaceur de HDD comporte un port d'installation en série qui vous permet de combiner plusieurs unités SATDUP13 pour effacer ou copier jusqu'à quatre disques supplémentaires par unité ajoutée et économiser du temps.

Le modèle SATDUP13 prend en charge divers adaptateurs pour disques durs, ce qui offre une plus grande compatibilité avec différents types de disques lors d’applications de duplication et d’effacement rapide. Les adaptateurs StarTech de la liste ci-dessous ont subi des tests spécifiques pour que leur compatibilité avec ce duplicateur de disque dur puisse être garantie :

Lecteurs IDE 2,5/3,5 po - SAT2IDEADP
Lecteurs mSATA - SAT2MSAT25
Lecteurs M.2 (NGFF) - SAT32M225

Avec une construction durable en aluminium haute qualité, le SATDUP13 bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Effacez jusqu'à quatre disques durs simultanément de façon sécurisée avec écrasement du disque en un ou plusieurs passages (selon les normes du ministère de la Défense américain)
  • Augmentez la capacité de duplication/d'effacement de votre système en installant plusieurs unités SATDUP13 en série pour une solution évolutive
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Pour les enquêteurs judiciaires qui ont besoin de la création d'image/du clonage de secteur de disque pour obtenir la réplique exacte d'un disque source sur un autre disque
  • Pour les professionnels qui nécessitent des sauvegardes identiques lorsque l'intégrité des données est essentielle, comme dans les applications de récupération des données
  • Clonez des disques durs contenant des partitions cachées que certains programmes de clonage logiciel pourraient ignorer
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Nombre de disques 4
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To par baie et des disques durs 2,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 1 To par baie
Spécifications générales 30 (119 lecteurs cibles au total)
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 3.8 Go par minute
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 2 - Connexion en série 20 broches Femelle
Connecteurs de disque 4 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque

Pour la duplication, le disque de destination doit être de capacité égale ou supérieure à celle du disque source.

Une vitesse de 3,8 Go par minute a été atteinte sur banc d'essai. La vitesse réelle dépendra du modèle de disque dur, de l'algorithme et d'autres facteurs. Les résultats peuvent varier.

Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Indicateur d'alimentation du disque source
1 - Activité du disque source
1 - Erreur du disque source
1 - Alimentation du disque de destination 1
1 - Activité du disque de destination 1
1 - Erreur du disque de destination 1
1 - Alimentation du disque de destination 2
1 - Activité du disque de destination 2
1 - Erreur du disque de destination 2
1 - Activité du disque de destination 3
1 - Alimentation du disque de destination 3
1 - Erreur du disque de destination 3
1 - Panneau à DEL
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 108
Courant de sortie 9A
Courant d'entrée 2.2A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise 4-pin DIN
Conditions environnementales
Humidité 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 40 mm [1.6 in]
Largeur du produit 260 mm [10.2 in]
Longueur du produit 120 mm [4.7 in]
Poids du produit 879 g [31 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 2540 g [89.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Duplicateur de HDD 1 vers 3
4 - Câble SATA
1 - Câble pour installation en série
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Guide d'installation rapide
Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5
SATDUP11

Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5" / 3,5" Autonome

Clonez ou effacez des disques durs SATA 2,5/3,5 pouces, sans connexion à un ordinateur hôte

€ 513,99 hors TVA
€ 621,93 incluant TVA

Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
SATDOCK4U3RE

Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

€ 588,99 hors TVA
€ 712,68 incluant TVA

Duplicateur USB Autonome pour Clés USB 1:2 - Copier et Effacer
USBDUP12

Duplicateur USB Autonome pour Clés USB 1:2 - Copier et Effacer

Copiez facilement une clé USB 2.0 sur deux clés USB simultanément, ou effacez simultanément deux clés USB, sans vous connecter à un ordinateur

€ 151,99 hors TVA
€ 183,91 incluant TVA

Duplicateur autonome 1 vers 1 pour disques durs SATA / IDE - Station d'accueil USB 2.0 2x HDD SATA / IDE
UNIDUPDOCK

Duplicateur autonome 1 vers 1 pour disques durs SATA / IDE - Station d'accueil USB 2.0 2x HDD SATA / IDE

Permet de cloner toutes les combinaisons de disques durs IDE ou SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces

€ 263,99 hors TVA
€ 319,43 incluant TVA

Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5
SATDOCK2REU3

Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5"/3,5"

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 pour un accès facilité

€ 101,99 hors TVA
€ 123,41 incluant TVA

Convertisseurs et adaptateurs pour disques durs (2)

Boîtier d'adaptateur SSD SATA vers Mini SATA 2,5 po
SAT2MSAT25

Boîtier d'adaptateur SSD SATA vers Mini SATA 2,5 po

Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces

€ 35,99 hors TVA
€ 43,55 incluant TVA

Adaptateur SATA pour Disque Dur IDE 2.5
SAT2IDEADP

Adaptateur SATA pour Disque Dur IDE 2.5" ou 3.5" pour Station d'Accueil HDD

Utilisez vos disques durs IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans une station d'accueil de lecteur de disque dur SATA

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA

Supports et accessoires de montage de disque (4)

Convertisseur pour disque dur SATA ou SAS 2,5
25SATSAS35

Convertisseur pour disque dur SATA ou SAS 2,5" vers SATA 3,5" - Adaptateur HDD / SSD

Transformez presque tout disque dur SATA ou SAS 2,5 pouces en disque SATA 3,5 pouces

€ 20,99 hors TVA
€ 25,40 incluant TVA

Boîte de Protection Antistatique pour Disque Dur 2.5 pouces - Noir - 3 Pièces
HDDCASE25BK

Boîte de Protection Antistatique pour Disque Dur 2.5 pouces - Noir - 3 Pièces

Permet une manipulation sûre et une protection antistatique de la plupart des disques durs de 2,5 pouces

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA

Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 2.5
HDDSLEV25

Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 2.5" - Avec Accès aux Connecteurs

Offrez une protection contre les chocs ou les impacts occasionnés à un disque dur de 2,5 pouces

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA

Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 3.5
HDDSLEV35

Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 3.5" - Avec Accès aux Connecteurs

Offrez une protection contre les chocs ou les impacts occasionnés à un disque dur de 3,5 pouces.

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis